The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Le dimensioni dei rack per server sono importanti: Ottieni queste 3 dimensioni critiche dei rack per server

Un server rack accoglie e organizza dispositivi e apparecchiature IT critici montati su rack presenti in un data center o in un armadio di computer. I server rack sono la parte fondamentale della progettazione di una buona infrastruttura fisica con cui la tua azienda può sfruttare a fondo i propri sistemi e la propria potenza in ambito IT. Il rack giusto aiuta a ottimizzare lo spazio a pavimento occupato e l’efficienza energetica, garantendo al contempo la protezione fisica e la sicurezza dei sistemi IT sensibili presenti al suo interno.

Chiaramente, un buon server rack fa molto più della semplice archiviazione IT. Tuttavia, nonostante sia necessario considerare molte variabili (per citarne solo alcune, sistemi preconfigurati rispetto a quelli personalizzati, rack aperti rispetto a quelli chiusi e rack a 2 posti rispetto a quelli a 4 posti), la corretta comprensione dello spazio di archiviazione IT o delle dimensioni dei rack per server inizia con la conoscenza dello spazio di archiviazione IT. Ciò comprende tre gruppi di misure: altezza, larghezza e profondità del rack per server.

Per garantire che i componenti siano in grado di adattarsi a qualsiasi marchio di rack scelto, il settore ha in gran parte standardizzato queste tre misure. Tuttavia, anche se le dimensioni comuni sono ampiamente disponibili, è comunque necessario comprendere quali sono e cosa significano le tre dimensioni principali del rack per server, in modo da poter pianificare correttamente il data center.

Ecco ulteriori dettagli su ciò che devi sapere in merito alle dimensioni dei server rack.

Altezza dei rack per server

Quando si parla di dimensioni standard dei rack per server, appare spesso il termine rack 42u. Questa dimensione si riferisce specificamente all’altezza del rack. U, o talvolta RU, è l’abbreviazione di unità o rack unit (unità rack). Un’unità rack o U equivale a 44,45 millimetri (1,75 pollici). Pertanto, un rack da 42U mette a disposizione uno spazio verticale totale di 1.866,9 mm (73,5 pollici) per le apparecchiature.

Altre altezze di rack server comuni e ampiamente disponibili comprendono 22U e 27U (solitamente indicati come semirack) e armadi 48U extra-large destinati alle operazioni di data center ad alta densità. Sono disponibili anche rack compatti per montaggio a parete di dimensioni fino a 1U, che possono soddisfare le esigenze di applicazioni per piccoli uffici.

L’unità U non si applica solo all’altezza dei rack di server, ma è utilizzata anche per indicare l’altezza dei dispositivi IT che saranno montati al loro interno. La maggior parte dei dispositivi (ad es. server, unità di distribuzione dell’alimentazione, gruppi di continuità, switch KVM e pannelli patch) è classificata come 3U, 2U o 1U. Per stabilire quanti dispositivi possono essere inseriti in un rack è sufficiente sommare le dimensioni di ciascun dispositivo e verificare che non superino le dimensioni in altezza del rack. Naturalmente, è necessario lasciare sempre un po’ di spazio per l’eventuale aggiunta di altre apparecchiature in futuro.

Larghezza dei rack per server

Un’altra dimensione standard dei rack per server di cui si sente parlare spesso è il rack da 482,6 mm (19 pollici). Questa misura si riferisce alla larghezza del rack. Tuttavia, è importante chiarire che questo valore si riferisce specificamente alla larghezza utile di montaggio e non all’intera larghezza esterna del rack per server. Molti lati esterni dei rack per server hanno una larghezza di 609,6 mm (24 pollici) o più, una cosa importante da sapere quando si configura la sala server e si determina quanti rack potranno essere inseriti nello spazio disponibile.

Su un dispositivo come un server, la larghezza di montaggio viene misurata da un foro o da una staffa di montaggio a un altro. Il dispositivo viene quindi montato imbullonando o agganciando il pannello anteriore al rack. In generale, il server rack da 482,6 mm (19 pollici) consente configurazioni hardware ad alta densità senza occupare molto spazio sul pavimento o sugli scaffali.

Profondità del server rack

L’ultimo elemento delle dimensioni dei rack per server è la profondità, vale a dire la distanza tra la guida anteriore e la guida posteriore del rack. Le profondità possono variare da pochi mm a 1270 mm (50 pollici). Tuttavia, le dimensioni di profondità standard più comuni per i server rack sono le seguenti:

  • 685,8 mm (27 pollici) - Poco profondo
  • 787,4 mm (31 pollici) - Moderatamente profondo
  • 939,8 mm (37 pollici) - Mediamente profondo
  • 1066,8 mm (42 pollici) - Profondo

Tieni presente che questi numeri sono profondità effettive. La profondità utilizzabile è sempre leggermente inferiore a questo valore. È necessario lasciare una piccola quantità di spazio nella parte anteriore e posteriore del rack per consentire l’apertura delle porte e il montaggio delle guide. In genere, questa profondità è di circa 22,2 mm (0,875 pollici) a ciascuna estremità del rack, per un totale di 44,45 mm (1,75 pollici). Per i collegamenti dei cavi, gli accessori e la portata aria è necessario lasciare anche un po’ di spazio aggiuntivo.

Pertanto, la profondità utilizzabile del rack dovrà essere leggermente superiore a quella dell’apparecchiatura di dimensioni maggiori. La buona notizia è che gli armadi per rack di server più recenti spesso sono dotati di guide di montaggio regolabili. È possibile scegliere un rack più profondo per disporre di un po’ di spazio libero, quindi posizionare le guide alla profondità ideale per ogni server o apparecchiatura presente nel rack.

Rispettare lo standard? O scegliere una soluzione personalizzata?

La dimensione del rack per server più comune è di 42U di altezza per 482,6 mm (19 pollici) di larghezza. Questi comuni rack per server tendono a essere economicamente convenienti perché sono prodotti in massa per l’uso nei data center. Tuttavia, alcune aziende o applicazioni richiedono rack per server di dimensioni diverse o esclusive. Se le dimensioni standard non soddisfano le tue esigenze, puoi ottenere una soluzione personalizzata nelle tre dimensioni per adattare perfettamente il rack per server ai requisiti della tua applicazione specifica.

Una volta che le dimensioni dei rack per server sono corrette, sei sulla strada giusta per scegliere i migliori rack per server per il tuo data center. Ora puoi passare a considerazioni più strategiche sui rack per server, tra cui porte, messa a terra, accessori e sicurezza e raffreddamento dei rack IT. Per ulteriori informazioni su queste importanti considerazioni, leggi il nostro articolo: Come scegliere un rack IT?

Rack per server disponibili tramite Vertiv

Vertiv dispone di un completo portfolio di rack per data center, armadi e soluzioni di armadi, tra cui una gamma completa di accessori per rack in grado di per supportare e proteggere le apparecchiature IT critiche. Ogni server rack di Vertiv è progettato per garantire prestazioni ottimali e offrire al contempo una facile implementazione e una grande scalabilità. I nostri rack per server più diffusi, disponibili in tutte le dimensioni standard, includono:

Vertiv™ VR Rack: supporta un’ampia gamma di apparecchiature tra cui server, unità di archiviazione, switch, router, PDU, unità UPS, server di porte console e switch KVM. Il rack flessibile offre una serie completa di accessori per la gestione dei cavi, la gestione della portata aria, scaffali e staffe di supporto, porte e dispositivi di sicurezza e parti di ricambio. Le opzioni senza utensili consentono operazioni di installazione e configurazione rapide.

Knurr Mir2 Server Rack: il Knürr® DCM Server Rack è un rack modulare in alluminio basato su un telaio progettato per proteggere applicazioni di rete e server ad alta densità in ambienti IT con una capacità di carico di 1.500 kg. Garantisce livelli ineguagliabili di efficienza, sicurezza e scalabilità grazie al suo design robusto, alle sue eccellenti capacità di thermal management e alle sue flessibili funzionalità di configurazione e personalizzazione.

Knurr DCM Server Rack: il server rack Vertiv Knürr MIR2 è una soluzione infrastrutturale all’avanguardia e altamente versatile progettata per ospitare e proteggere le apparecchiature server in vari ambienti IT. Dispone di guide per il montaggio regolabili e di un telaio dalla struttura robusta in grado di gestire apparecchiature di peso elevato. Combinata con le porte perforate, la sua innovativa gestione della portata aria assicura un’efficienza di raffreddamento ottimale. Un classico tra i rack innovativi, il rack Vertiv Knürr MIR2 Server Rack dispone di un range completo di accessori e miglioramenti opzionali in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei clienti.

Vai online oggi stesso per scoprire tutti gli accessori del Vertiv™ VR Rack.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione