Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® EFC – Ecco i vantaggi che lo scambiatore di calore in materiale composito recentemente brevettato apporta alle unità di raffreddamento a evaporazione con trasferimento di calore fino a 450 kW

Progettato specificamente per le applicazioni dei data center, lo scambiatore di calore in materiale polimerico Vertiv™ Liebert® EFC mira a massimizzare l'efficienza energetica e ridurre significativamente il consumo idrico nel corso dell'anno.

Il nuovo design dello scambiatore di calore minimizza l'impatto aerodinamico delle parti interne. La nuova versione migliorata incrementa il trasferimento di calore, mentre la configurazione asimmetrica riduce sia la caduta di pressione che i costi energetici associati al ricircolo dell'aria.

Questo è particolarmente evidente nel confronto con le configurazioni precedenti, dotate di scambiatori di calore in alluminio. Il nuovo Liebert® EFC riduce significativamente la caduta di pressione e offre maggiore efficienza durante tutto l'anno, con una portata d'aria massima superiore.

Presenta, inoltre, un'alta resistenza meccanica, offre una riduzione intrinseca del rumore e si pulisce facilmente. Il merito va anche al nuovo materiale polimerico: combina elevata robustezza con estrema resistenza alla corrosione, migliorando il rapporto tra qualità dell'acqua e consumo idrico minimo.

La finalità del nuovo scambiatore con piastre in polimero è aiutare gli operatori dei data center a raggiungere più rapidamente i propri obiettivi di sostenibilità; a questo scopo, lo scambiatore di calore in materiale composito Vertiv™ Liebert® EFC è stato progettato con le seguenti caratteristiche.

Principali vantaggi dello scambiatore di calore in materiale composito Vertiv™ Liebert® EFC

  • Aumento dell'efficienza energetica annua tra il 5 e il 19%, grazie a un altissimo scambio termico e alla riduzione dei costi energetici per la circolazione dell'aria.
  • Maggiore resistenza alla corrosione strutturale e chimica, che consente di utilizzare acqua con diversi livelli di qualità, compresa quella riciclata, semplificando inoltre la gestione dell'acqua e la manutenzione.
  • Consumo idrico ridotto fino al 15% con un corrispondente aumento dell'efficienza dell'utilizzo dell'acqua (o WUE, Water Usage Effectiveness). Ciò è reso possibile grazie alla maggiore capacità di ricircolo dell'acqua e ai minori vincoli sui limiti di concentrazione dei componenti nell'acqua.

Liebert® EFC offre questi vantaggi grazie a un sistema di controllo avanzato che consente di mantenere la temperatura con alta precisione nelle diverse modalità operative dell'unità: a secco, con evaporazione dell'acqua e con integrazione del raffreddamento meccanico.

Le principali funzioni dello scambiatore di calore in materiale composito Liebert® EFC

Lo scambiatore di calore in materiale composito è l'ultimo brevetto di Liebert® EFC, ma ci sono molte altre funzioni di controllo brevettate:

  • Risparmio idrico di emergenza: per cercare di ridurre al minimo il consumo idrico nei periodi di scarsità d'acqua.
  • Funzione di ottimizzazione dei costi: per individuare la modalità operativa più efficace ed efficiente in tutte le condizioni in base ai costi locali dell'acqua e dell'energia.
  • Limite della domanda di potenza: limita l'assorbimento elettrico a un valore massimo configurabile in caso di emergenza a livello di alimentazione. È quindi possibile ridurre le dimensioni del generatore, dell'UPS (gruppo di continuità) e dell'impianto elettrico di emergenza.
  • Risparmio invernale: per sfruttare al massimo le funzionalità di raffreddamento del sistema in presenza di basse temperature esterne, riducendo la portata d'aria e la temperatura di alimentazione.

Oltre a queste funzioni, Liebert® EFC è dotato di una funzione di riavvio rapido con una batteria tampone ad altissima capacità per tempi di risposta brevi e per garantire la continuità di raffreddamento in caso di interruzione dell'alimentazione.

Anche la funzionalità Teamwork è inclusa; non occorrono dispositivi esterni aggiuntivi e il gruppo di unità dedicate alla stessa data hall può funzionare come una singola entità ottimizzando il controllo delle temperature e delle portate d'aria.

Tutte queste possibilità e funzioni fanno di Liebert® EFC un'unità freecooling a evaporazione indiretta ad alta efficienza. Combina lo scambio di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento a evaporazione in un unico sistema, raggiungendo livelli di pPUE di 1,05 e garantendo al contempo la massima efficienza energetica, un consumo idrico ottimizzato e costi operativi ridotti al minimo. Il nuovissimo scambiatore di calore con piastre in polimero brevettato massimizza questi vantaggi, per livelli di sostenibilità ancora maggiori.

Questa è solo un'anteprima di quello che lo scambiatore di calore in materiale composito Liebert® EFC può fare per i data center. Scarica la brochure o contatta uno degli esperti di Vertiv per ulteriori informazioni sul raffreddamento a evaporazione e su come integrarlo nei tuoi piani di sostenibilità.

Vertiv™ Liebert® EFC – Ecco i vantaggi che lo scambiatore di calore in materiale composito recentemente brevettato apporta alle unità di raffreddamento a evaporazione con trasferimento di calore fino a 450 kW"

Articoli correlati

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione