The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Proteggi ogni dose: 5 considerazioni su come garantire un backup per i congelatori in cui saranno conservati i vaccini contro il COVID-19

Gary Dennis •

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno fino al 50% dei vaccini viene sprecato a causa di casi di manipolazione impropria, tra cui i problemi relativi al controllo della temperatura. Dato che i vaccini contro il COVID-19 di Pfizer e Moderna devono essere conservati a temperature estremamente basse, oggi è più importante che mai affrontare questo problema.

Ora che è iniziata la distribuzione di vaccini contro il COVID-19, le organizzazioni sanitarie devono agire per assicurarsi di essere pronte a ricevere e somministrare questi farmaci potenzialmente salvavita. Gli ospedali stanno già acquistando congelatori per temperature ultra-basse progettati per conservare i vaccini a temperature fino a -80 gradi Celsius.

Tuttavia, gli ospedali possono trascurare i componenti fondamentali di queste soluzioni: il condizionamento dell’alimentazione e l’alimentazione ausiliaria di emergenza per queste apparecchiature critiche. Per mantenere costanti temperature così basse, i congelatori consumano molta energia. Un’eventuale compromissione della fonte di alimentazione per qualsiasi motivo mette a rischio le dosi di vaccini, un evento che può avere esiti disastrosi in questo importante momento nella lotta contro il coronavirus.

Come scegliere la giusta alimentazione ausiliaria di emergenza

Data l’estrema importanza della posta in gioco, un’alimentazione ausiliaria di emergenza per i congelatori a basse temperature deve far parte della soluzione adottata in ogni luogo in cui saranno conservati i vaccini. Idealmente, questa soluzione deve comprendere un gruppo di continuità (UPS) intelligente che soddisfi i seguenti cinque criteri:

  1. Tecnologia a doppia conversione online: Esistono tre tipi principali di configurazioni dei sistemi UPS: offline, line-interactive e online a doppia conversione. Per la maggior parte delle applicazioni mission-critical, una soluzione UPS a doppia conversione online garantisce il massimo livello di protezione. Con questo tipo di UPS, i tuoi congelatori per temperature ultra-basse saranno completamente isolati dall’alimentazione di rete; ciò li proteggerà da cali o picchi di tensione, blackout o brownout che possono comprometterne la capacità di mantenere i vaccini alla giusta temperatura.
  2. Tempo di trasferimento nullo alle batterie: Anche nelle applicazioni che utilizzano un generatore è presente un tempo di trasferimento per passare dalla sorgente di alimentazione principale al generatore ausiliario. Durante questo ritardo, il funzionamento del congelatore può subire effetti negativi che possono comprometterne il contenuto. Un UPS a doppia conversione riempie il tempo di attesa per il trasferimento con l’alimentazione a batterie fino all’ingresso in funzione del generatore. Per una protezione ottimale, l’UPS deve passare istantaneamente all’alimentazione di riserva a batterie, garantendo così un’alimentazione realmente senza interruzioni e il mantenimento di una temperatura costante per i vaccini.

  3. Autonomia scalabile: A volte il generatore non è disponibile o la pianificazione degli imprevisti per i sistemi critici richiede ore di autonomia delle batterie invece di pochi minuti. In questi casi, il livello di supporto desiderato può essere garantito da un modello UPS in grado di rilevare e collegare armadi batterie esterni per accedere a una maggiore potenza durante il funzionamento a batterie.

  4. Funzionalità di monitoraggio da remoto dell’UPS: È importante sapere che l’UPS è in grado di funzionare sempre come previsto e di svolgere il proprio lavoro 24 ore su 24. Il personale addetto alle strutture deve anche sapere che le batterie dell’UPS sono completamente cariche e pronte per scaricarsi se e quando ciò risulta necessario. Un UPS intelligente consente il monitoraggio remoto e locale, aiutando il personale a gestire lo stato delle batterie e a prevederne in modo proattivo le date di sostituzione. Le notifiche di allarme inviate via e-mail e SMS informano il personale in merito a eventuali problemi di alimentazione e accelerano i tempi di risposta in caso di problemi con le unità.

  5. Installazione e funzionamento semplificati: Data l’attuale enorme importanza delle operazioni sanitarie, un UPS non può aggiungere ulteriore complessità. Un sistema plug-and-play rapido da installare e configurare e in grado di supportare più congelatori garantisce che la tua alimentazione ausiliaria di emergenza sia sempre un aiuto invece che un ostacolo. Un fattore di forma compatto e flessibile in grado di essere montato a pavimento o a parete semplifica ulteriormente l’installazione e occupa uno spazio minimo. Infine, un’interfaccia intuitiva e di facile lettura con informazioni e diagnosi del sistema aiuta a semplificare il funzionamento e la manutenzione del sistema durante il suo impiego.

Preparati a fornire ai vaccini contro il COVID-19 la protezione che meritano

I vaccini di Pfizer e Moderna rappresentano la speranza di cui abbiamo un grandissimo bisogno nella battaglia in corso contro il coronavirus. I congelatori per temperature ultra-basse, insieme ai sistemi UPS a doppia conversione online che li supportano, avranno un ruolo chiave negli sforzi di ogni struttura sanitaria volti a garantire che ogni dose sia utilizzata correttamente. Noi di Vertiv siamo orgogliosi di offrire una completa selezione della serie di UPS Liebert® GXT5 che soddisfa tutti i requisiti elencati in alto. Contatta oggi stesso il tuo rappresentante locale per saperne di più su come GXT5 può aiutarti nella tua soluzione di protezione dei vaccini.

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione