The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Geist™

Pour garantir la disponibilité et la continuité des activités du datacenter, le dernier maillon de la chaîne d’alimentation, le bandeau de prises en rack (rPDU), doit fonctionner comme prévu afin de soutenir les opérations dynamiques dans les domaines de l’alimentation, du refroidissement, de la surveillance et de la gestion des infrastructures de datacenter (DCIM).

rPDU basique

Problèmes résolus par un PDU en rack basique :

En choisissant un rPDU basique, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que vous pouvez distribuer de manière fiable l’alimentation aux équipements informatiques critiques dans un rack ou une armoire réseau et que vous pourrez mettre à niveau la technologie dans le futur, en fonction de l’évolution des besoins de votre entreprise.

Un PDU en rack basique vous permet de :

  • Distribuer de manière fiable l’alimentation aux équipements IT dans l’armoire
  • Être assuré que le rPDU fonctionnera comme prévu grâce à des tests de fiabilité et de fonctionnalité à 100 %
  • Définir un chemin de mise à niveau qui ne requiert pas le remplacement complet du rPDU

rPDU mesuré

Problèmes résolus par un PDU en rack mesuré :

Supprimer le risque de surcharge lors du déploiement ou du déplacement d’équipements IT critiques grâce à un PDU en rack mesuré qui fournit des données de consommation d’énergie sur un affichage local, offrant une meilleure gestion de la capacité en plus d’une distribution fiable.

Un PDU en rack mesuré vous permet de :

  • Améliorer la fiabilité et le rendement énergétique
  • Visualiser les données de consommation électrique en temps réel jusqu’aux niveaux phase et circuit
  • Prévenir les temps d’arrêt dus aux surcharges

rPDU surveillé

Problèmes résolus par un PDU en rack surveillé :

La surveillance de la consommation électrique du datacenter au niveau de l’unité et/ou au niveau des sorties, accessible localement et à distance, permet d’établir des tendances en matière de consommation d’énergie et d’autres activités de gestion d’alimentation proactive essentielles pour optimiser la disponibilité.

Un PDU en rack surveillé vous permet de :

  • Surveiller les informations critiques sur la consommation électrique pour évaluer les tendances en matière de consommation d’énergie et optimiser le temps de disponibilité
  • Avoir un accès rapide aux paramètres de fonctionnement critiques du rPDU via une interface utilisateur sécurisée
  • Recevoir des notifications d’alerte et d’alarme lorsque les seuils spécifiés par l’utilisateur sont dépassés via e-mail, SMS et traps SNMP

rPDU contrôlé

Problèmes résolus par un PDU en rack contrôlé :

Obtenir un contrôle supplémentaire et éviter les temps d’arrêt avec un rPDU contrôlé offrant un accès local et distant à des données complètes sur la consommation électrique, avec la possibilité supplémentaire d’allumer ou d’éteindre à distance chaque sortie.

Un PDU en rack contrôlé vous permet de :

  • Allumer, éteindre ou redémarrer à distance, au niveau de chaque prise, le matériel informatique qui ne répond pas
  • Définir le délai de séquencement de l’alimentation électrique afin de définir l’ordre de mise sous tension ou d’arrêt des équipements connectés pour éviter une surcharge du circuit
  • Surveiller les données critiques de consommation électrique et recevoir des alertes et des alarmes lorsque les seuils spécifiés par l’utilisateur sont dépassés

Surveillance environnementale

Problèmes résolus par les capteurs et moniteurs environnementaux :

Grâce aux moniteurs environnementaux, vous pouvez être averti de conditions défavorables, telles que la hausse des températures, de l’humidité et de la condensation, menaçant les équipements critiques, puis prendre les mesures nécessaires pour maintenir une exploitation et une disponibilité optimales.

Les moniteurs et capteurs environnementaux vous permettent de :

  • Surveiller les conditions à distance à partir d’une interface Web sécurisée
  • Utiliser des capteurs intégrés ou connecter des capteurs externes pour surveiller la température, la fumée, les fuites d’eau, la position des portes, etc.
  • Recevoir des alertes par e-mail, SMS ou traps SNMP en cas de conditions environnementales anormales

Documentation

Liens Support Technique

Nous sommes là pour vous aider. Téléchargez les derniers logiciels et firmwares pour vos produits Geist. Obtenez le support adéquat pour la conformité, les garanties et la maintenance de vos produits, ou bien contactez les experts Geist pour obtenir des réponses rapides.

Pour aller plus loin

Études de cas

Nos Réussites Clients

septembre 12, 2019 En savoir plus
Articles Thèmes
Notes d’application
septembre 12, 2019
Brochures
Documentation produit
septembre 12, 2019
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation