Moniteurs de batteries stationnaires Alber
Les moniteurs de batterie stationnaires Alber fournissent un état continu de la santé d’une batterie, pour vous alerter 24h/24 et 7j/7 de toute condition anormale.
BDSU
Les systèmes de surveillance batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries étanches de 12 et 16 volts.
BDS-256XL
Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASI. Il surveille les batteries de 2V-16V, mais il est optimisé pour surveiller les éléments VLA 2V.
UXIME
L’Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) est un moniteur de batterie stationnaire en temps réel, destiné aux applications industrielles et de production d’énergie massive.
ELS2
Le capteur de niveau d’électrolyte ELS2 est un capteur de niveau non invasif avec surveillance de la température, conçu pour une installation rapide et une configuration facile.
UXTM
L’Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) est un moniteur de batterie stationnaire conçu pour être utilisé dans les télécommunications ou dans les datacenters alimentés par des systèmes d’énergie DC.