Moniteurs de batterie Alber pour les services publics,
la transmission et la distribution de l’électricité et du gaz
UXIME
L'Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) est un moniteur de batterie stationnaire en temps réel destiné aux applications industrielles et de production d'énergie massive.
ELS2
Le capteur de niveau d’électrolyte ELS2 est un capteur de niveau non invasif avec surveillance de la température, conçu pour une installation rapide et une configuration facile.
Cellcorder CRT-400
Le testeur de résistance cellulaire Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes IEEE pour tester les batteries.
Hydromètre de batterie numérique
Le DMA35 est un appareil de mesure numérique portable et autonome, de la gravité spécifique et de la température de l'électrolyte, adapté aux environnements industriels exigeants.
BCT-2000
Le BCT-2000 teste toutes les chaînes allant jusqu’à 256 éléments, effectue des tests de capacité de courant constant et de capacité de puissance, prend en charge les tests d’ASI, et plus encore.
Batterie Xplorer Enterprise
La BXE dispose d’une interface utilisateur intuitive permettant un examen et une analyse faciles de l’état de la batterie, ainsi que des causes probables et des mesures correctives des conditions d’alarme.