Moniteurs de batterie Alber pour Telecom
UXTM
L’Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) est un moniteur de batterie stationnaire conçu pour être utilisé dans les télécommunications ou dans les datacenters alimentés en DC.
Cellcorder CRT-400
Le testeur de résistance cellulaire Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes IEEE pour tester les batteries.
Hydromètre de batterie numérique
Le DMA35 est un appareil de mesure numérique portable et autonome, de la gravité spécifique et de la température de l'électrolyte, adapté aux environnements industriels exigeants.
BCT-2000
Le BCT-2000 teste toutes les chaînes allant jusqu’à 256 éléments, effectue des tests de capacité de courant constant et de capacité de puissance, prend en charge les tests UPS, et plus encore.
Unités de charge continue
L’unité de charge continue fournit la charge pendant un test de capacité et peut être utilisée avec le BCT-2000, le moniteur BDS-256XL ou de façon autonome, avec le boîtier de commande manuelle.
Batterie Xplorer Enterprise
La BXE possède une interface utilisateur intuitive qui permet d'examiner et d’analyser facilement l'état de la batterie, ainsi que la cause probable et les actions correctives des conditions d'alarme.