Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Management and Monitoring

Part Number Description

RDU120

The Vertiv™ Liebert® Intellislot RDU120 card enables communication between Vertiv™ products such as Vertiv™ Environet™ Alert, Vertiv™ Power Insight, Vertiv™ Power Assist and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP, Modbus and BACNet for Vertiv equipment. Environmental sensor data access is provided via web and SNMP.

IS-UNITY-SNMP

The Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supports SNMP for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services.

IS-UNITY-DP

The IS-UNITY-DP (dual protocol) card allows customers to enable two of the supported third-party protocols (SNMP, BACnet, Modbus, and YDN23) for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services.

RELAYCARD-PG

The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your Edge UPS.





800x600_RDU101_Big_345959_0.jpg

UPS Management Software

Part Number Description

Vertiv™ Power Insight Software Management

Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection.



power-insight-dashboard_335647_0.jpg

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation