Statut de l’activation
Veuillez contacter l’Assistance Technique Partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
Paramètres des cookies
Cookies techniques.
Ces cookies sont essentiels au fonctionnement correct du site Web, pour que vous puissiez vous inscrire/connecter et accéder aux fonctionnalités réservées, et pour nous permettre de surveiller la sécurité du site et d’améliorer les performances de son fonctionnement, en stockant par exemple vos préférences afin d’optimiser vos nouvelles visites par la suite
Cookies d’analyse
Ces Cookies nous permettent de recueillir et d’analyser le trafic et l’utilisation qui est faite du site Web, de façon anonyme, et de comprendre et d’améliorer l’utilisation qu’en font les visiteurs, y compris les pages et produits qui sont consultés le plus souvent. Ces cookies ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site Web, mais ils vous offriront une meilleure expérience de navigation.
Cookies de profilage.
Ce type de cookie nous permet de suivre votre navigation dans le site Web afin de créer des profils à partir de vos goûts, habitudes, choix, etc. pour vous envoyer des messages promotionnels ciblés en fonction de vos préférences. Refuser ces cookies n’aura pas de conséquences sur le fonctionnement correct du site Web mais nous empêchera de vous envoyer des messages promotionnels ciblés en fonction de vos préférences.
En cliquant sur « Accept All » (« Tout accepter »), vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin d’améliorer la navigation sur le site, d’analyser l’utilisation du site et d’aider à nos efforts de marketing.
Pour plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, cliquez ici.

- Produits et services
- Edge Lithium Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Network Management Cards
Part Number |
Description |
---|---|
RDU120 |
The Vertiv™ Liebert® Intellislot RDU120 card enables communication between Vertiv™ products such as Vertiv™ Environet™ Alert, Vertiv™ Power Insight, Vertiv™ Power Assist and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP, Modbus and BACNet for Vertiv equipment. Environmental sensor data access is provided via web and SNMP. |
IS-UNITY-SNMP |
The Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supports SNMP for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
The IS-UNITY-DP (dual protocol) card allows customers to enable two of the supported third-party protocols (SNMP, BACnet, Modbus, and YDN23) for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your PSI5 UPS. |
Environmental Sensors
Part Number |
Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |