The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Liebert AC4 Controller

Autochangeover controllers are ideal for coordinated control of systems with redundant data center infrastructure equipment, such as multiple environmental units or pumps. When the controller detects an alarm in an operating device, a standby device is enabled and the device in alarm is either disabled or left operating as configured.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Avantages

Ensures high availability of cooling through automatic centralized control of computer room critical equipment
Simpilfies emergency switching and unit testing
Balances system runtime to reduce cooling unit wear and tear
User-friendly interface makes it easy to program
Interfaces with any device that closes an electrical contact    

Caractéristiques

Autochanger for up to eight cooling units
LCD interface and a terminal interface, as well as interface to
Liebert SiteScan Web
Adjustable auto-cycle interval for automaticchangeover (up to 99 days)
Adjustable alarm delay before control after alarm (up to 99 minutes)
Device in alarm can be selected to disable (shutdown) or remain enabled (continue running) after changeover
High and low analog (temperature) alarms
Analog controlled staging of devices (temperature staging of units)
Power failure override
Two Form C control relays activated by any digital or analog input
Paging for up to four numbers
Preconfigured onboard modem
Battery backup
User interface via RS232 or modem connection 

The Liebert AC4 is ideal for coordinated control of systems with redundant equipment, such as multiple environmental units pumps. When the Liebert AC4 controller detects an alarm in an operating device, the Liebert AC4 enables a standby device and controls the device in alarm as configured, either leaving that device operating or disabling it. The Liebert AC4 controller can also balance usage of devices by rotating units through Operating and Standby modes according to a user-defined schedule. This helps keep redundant equipment operating efficiently and only when needed. The Liebert AC4 can perform routine testing of standby devices and alert personnel if a standby device fails an operating test and requires attention. The system monitors the status of connected devices and keeps personnel apprised by local alarming.The Liebert AC4 controller can interface with anything that closes an electrical contact.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation