Liebert PDX Compact DX Cooling System, 11-29kW
The Liebert PDX direct expansion cooling system offers the industry’s highest efficiency, protection and capacity per footprint for server room cooling. network closets and other small spaces.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Liebert PDX Compact DX Cooling System, 11-29kW
The Liebert PDX direct expansion cooling system offers the industry’s highest efficiency, protection and capacity per footprint for server room cooling. network closets and other small spaces.
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Caractéristiques
The Liebert PDX is highly configurable and available in a wide range of capacities. Available cooling types available include Air; Water/Glycol; Dual Cooling (Water/ Glycol Cooled + Econ-O-Coil), providing full and partial free cooling; Dual Cooling (Chilled Water + Air-Cooled Refrigeration), providing full and partial free cooling; and GLYCOOL™ (Fluid-cooled Economizer and DX Refrigeration System). The units feature variable speed EC fans that reduce motor energy usage up to 80%, compared to standard AC motors, and are more efficient than centrifugal blowers even when operating at 100% fan speed. The digital scroll compressor in the Liebert PDX uses R-410A refrigerant. Condensers on the water/glycol cooled, dual-cooling, and GLYCOOL systems feature motorized control valves, managed by the Liebert iCOM controls. These valves control the water or water/glycol flow and maintain the desired condensing temperature for various entering fluid temperatures. The Liebert PDX offers unique, floor-level air discharge that reduces the mixing of hot and cold air to improve efficiency. Downflow models provide front, left side and right side discharge and upflow models provide front and rear return options.
PX011, 11kW
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
37.5 [11] | 32.4 [9.5] | 1800 | 77 9/16 | 34 1/2 | 34 5/8 | 600 |
Voir plus d’informations produits | ||||||
PX018, 18kW
|
||||||
61.4 [18] | 57.1 [16.7] | 2800 | 77 9/16 | 34 1/2 | 34 5/8 | 670 |
Voir plus d’informations produits | ||||||
PX023, 23kW
|
||||||
78.4 [23] | 70.2 [20.6] | 3500 | 77 9/16 | 34 1/2 | 34 5/8 | 670 |
Voir plus d’informations produits | ||||||
PX029, 29kW
|
||||||
98.9 [29] | 91.4 [26.8] | 4300 | 77 9/16 | 34 1/2 | 34 5/8 | 700 |
Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
Industry’s highest capacity per footprint
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.