The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ VRC Unité de refroidissement IT en rack

Conçue pour répondre aux exigences de refroidissement pour les petites salles serveurs, les armoires réseau et les applications edge jusqu’à 3 500 watts par armoire, l’unité de refroidissement IT en rack Vertiv™ VRC assure un refroidissement puissant, évolutif et avec un haut rendement énergétique, le tout dans une unité compacte. Elle s’adapte à la plupart des racks réseau standard de 19’’, libérant ainsi un précieux espace au sol. Elle est disponible en version autonome ou Split, de façon à s’adapter aux différentes architectures des bâtiments.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport

Disponible en 2 versions : Autonome, conçue spécifiquement pour une installation rapide et facile dans de petits espaces où la chaleur peut être rejetée dans un faux plafond ventilé ou dans des salles plus grandes où la chaleur peut être évacuée directement dans la pièce, et la version Split conçue pour les applications qui ne disposent pas d’un faux plafond ni de climatisation dans le bâtiment ou de capacités pour gérer le rejet de chaleur dans le bâtiment. Les deux versions se montent dans des racks réseau EIA standard 19’’ et sont compatibles avec des systèmes de racks ouverts (perforés) et pleins ou fermés en plexiglas. Équipée de compresseurs et ventilateurs à vitesse variable afin d’adapter le refroidissement à la charge informatique dans la salle, ce qui permet une faible consommation d’énergie et une capacité évolutive. Les responsables informatiques peuvent surveiller l’état et les performances du système de refroidissement de serveur sur l’affichage de l’unité ou à distance, à l’aide de la carte de communication SNMP enfichable ou du RTU Modbus. Une pompe à condensat complémentaire est disponible pour éliminer l’eau condensée et simplifier la gestion des condensats.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation