SA2-004, Vertiv Geist SwitchAir
Les commutateurs réseau, les répartiteurs de charge et les routeurs se situent généralement dans la partie supérieure et arrière du rack, loin du débit d’air de l’allée froide à l’avant de l’armoire. Cette mise en place rend difficile la dissipation d’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air de l’équipement de commutateur réseau, augmentant ainsi les risques de défaillance au cours du temps. SwitchAir permet d’éviter les défaillances en canalisant l’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air, quel que soit l’endroit où l’équipement est installé.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
SA2-004, Vertiv Geist SwitchAir
Les commutateurs réseau, les répartiteurs de charge et les routeurs se situent généralement dans la partie supérieure et arrière du rack, loin du débit d’air de l’allée froide à l’avant de l’armoire. Cette mise en place rend difficile la dissipation d’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air de l’équipement de commutateur réseau, augmentant ainsi les risques de défaillance au cours du temps. SwitchAir permet d’éviter les défaillances en canalisant l’air froid de l’avant du rack vers les entrées d’air, quel que soit l’endroit où l’équipement est installé.
Garantie: Les modèles Vertiv Geist SwitchAir sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
SwitchAir est un appareil passif de gestion du débit d’air muni de canaux pour offrir un chemin dédié pour que l’air de l’allée froide se dissipe vers l’entrée du commutateur, en utilisant les ventilateurs intégrés des appareils réseau pour aspirer l’air frais de l’avant de l’armoire. SwitchAir crée également une barrière qui empêche la recirculation de l’air chaud sortant de l’allée chaude de pénétrer dans les entrées du commutateur.
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.
Trouver votre Contact Région
Contacts Assistance Produits
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- Quels commutateurs réseau sont-ils compatibles avec Vertiv Geist SwitchAir ?
- A
- Vertiv Geist offre une variété de configurations SwitchAir pour répondre à la plupart des modèles de commutateurs. Reportez-vous à notre localisateur SwitchAir Finder ou consultez un représentant commercial.
- Q
- Comment le système Vertiv Geist SwitchAir fonctionne-t-il pour empêcher la surchauffe des commutateurs ?
- A
- SwitchAir crée une barrière entre les entrées d’air du commutateur et l’air chaud sortant à l’arrière des racks serveurs, tout en canalisant l’air froid de l’allée froide vers les entrées de commutateur.
- Q
- Quelle est la différence entre les appareils Passive SwitchAir et Active SwitchAir ?
- A
- Le produit Passive SwitchAir fonctionne en créant simplement un canal pour que l’air froid circule vers les entrées de commutateur. Le produit Active SwitchAir fonctionne de manière similaire, mais utilise des ventilateurs pour forcer l’air froid à travers le canal.
- Q
- Y aura-t-il des temps d’arrêt lors de l’installation du produit SwitchAir ?
- A
- Dans la plupart des cas, vous pourrez installer SwitchAir dans votre rack sans débrancher les commutateurs réseau.
- Q
- Quelle est la distance recommandée entre les rails avant et arrière pour l’installation du SwitchAir ?
- A
- SwitchAir a été conçu pour être installé en recommandant une distance de rail de 29 pouces/73,7 cm.