The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir

https://www.vertiv.com/fr-emea/products-catalog/thermal-management/rack-cooling/vertiv-geist-switchair/

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: Les modèles Vertiv Geist SwitchAir sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Avantages

Réduit les risques de surchauffe des commutateurs réseau en acheminant l’air frais vers l’entrée d’air des appareils.
Réduit la probabilité d’une défaillance prématurée du matériel en raison de températures d’entrée élevées.
Améliore l’efficacité de l’équipement en fournissant à l’équipement réseau la même température d’air de l’allée froide que d’autres appareils dans le rack.
Diminue le débit d’air chaud environnant de l’allée chaude vers l’allée froide en raison de l’absence des panneaux d’obturation.
Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.

Caractéristiques

Permet à l’air frais de circuler vers l’entrée d’air de l’équipement de commutation réseau et vers d’autres appareils dont l’entrée se trouve à l’arrière (côté sans port), à l’avant (côté port), sur un ou deux côtés.
Crée une barrière pour empêcher efficacement l’air chaud sortant de recirculer vers les entrées des appareils.
Installation facile et rapide dans tous les racks ou armoires standard.
Conformité aux normes TAA et/ou BAA.

SwitchAir est un appareil passif de gestion du débit d’air muni de canaux pour offrir un chemin dédié pour que l’air de l’allée froide se dissipe vers l’entrée du commutateur, en utilisant les ventilateurs intégrés des appareils réseau pour aspirer l’air frais de l’avant de l’armoire. SwitchAir crée également une barrière qui empêche la recirculation de l’air chaud sortant de l’allée chaude de pénétrer dans les entrées du commutateur.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management

Foire aux questions (FAQ)

Q
Quels commutateurs réseau sont-ils compatibles avec Vertiv Geist SwitchAir ?
A
Vertiv Geist offre une variété de configurations SwitchAir pour répondre à la plupart des modèles de commutateurs. Reportez-vous à notre localisateur SwitchAir Finder ou consultez un représentant commercial.
Q
Comment le système Vertiv Geist SwitchAir fonctionne-t-il pour empêcher la surchauffe des commutateurs ?
A
SwitchAir crée une barrière entre les entrées d’air du commutateur et l’air chaud sortant à l’arrière des racks serveurs, tout en canalisant l’air froid de l’allée froide vers les entrées de commutateur.
Q
Quelle est la différence entre les appareils Passive SwitchAir et Active SwitchAir ?
A
Le produit Passive SwitchAir fonctionne en créant simplement un canal pour que l’air froid circule vers les entrées de commutateur. Le produit Active SwitchAir fonctionne de manière similaire, mais utilise des ventilateurs pour forcer l’air froid à travers le canal.
Q
Y aura-t-il des temps d’arrêt lors de l’installation du produit SwitchAir ?
A
Dans la plupart des cas, vous pourrez installer SwitchAir dans votre rack sans débrancher les commutateurs réseau.
Q
Quelle est la distance recommandée entre les rails avant et arrière pour l’installation du SwitchAir ?
A
SwitchAir a été conçu pour être installé en recommandant une distance de rail de 29 pouces/73,7 cm.

Additional Resources

 Image

Say Goodbye to Overheated Network Switches with the Vertiv Geist SwitchAir

Did you know when the intake temperature is above the optimal range, your network gear can experience a 54% higher failure rate? Vertiv Geist SwitchAir provides a path for cool air to travel to the intake of top-of-rack network switches in a typical hot aisle/ cold aisle data center design. SwitchAir lets you take control of your critical network equipment to improve the life expectancy and reduce the chance of premature failure ultimately resulting in costly unplanned downtime.

 Image

Vertiv Geist Switchair Finder

Use the SwitchAir Finder to locate the Geist SwitchAir that you require based on a variety of configuration options.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation