The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Unités de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ Liebert® XDU

Conçues pour prendre en charge le refroidissement liquide dans les environnements à haute densité, les unités de distribution de liquide de refroidissement Liebert® XDU conviennent aux applications de refroidissement liquide de microprocesseurs et par porte arrière qui offrent un déploiement facile et rentable dans n’importe quel datacenter.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

Alors que les datacenters adoptent le refroidissement liquide, s’adapter à une nouvelle infrastructure de distribution de refroidissement peut être un véritable défi. Des environnements hyperscale et de colocation aux applications Edge, Vertiv™ Liebert® XDU simplifie votre travail avec la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les échangeurs thermiques de porte arrière ou le refroidissement liquide par contact direct. L’encombrement réduit des Liebert® XDU permet un positionnement en bout de rangée ou en périphérie. Cependant, et quel que soit l’endroit où vous intégrez les Liebert XDU, vous pouvez facilement distribuer du liquide de refroidissement afin de gérer efficacement les points chauds à forte densité énergétique liquide à liquide jusqu’à 450 kW ou 1 368 KW. Encombrement compact pour une flexibilité de déploiement au sein de la rangée ou en périphérie ; Distribution à haut rendement du refroidissement pour gérer les points chauds à forte densité énergétique et jusqu’à 450 kW ou 1 368 kW ; Contrôle précis de la température pour éliminer les chocs thermiques pour les CPU et les GPU du serveur ; Pompes redondantes et alimentations doubles pour optimiser le fonctionnement fiable ; Surveillance à distance disponible via des communications avec HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Avantages

Profitez d’un incroyable rendement dans les environnements à haute densité Protège le réseau de liquide secondaire en respectant strictement la compatibilité des matériaux en contact avec l’eau Conception intuitive pour faciliter le déploiement Compatible avec n’importe quelle conception d’installation et avec plusieurs configurations de refroidissement Conception robuste avec des options de redondance qui inspirent la confiance, y compris l’association pour les applications les plus exigeantes Contrôleur intégré conçu de AàZ pour être facile à déployer et prendre en charge la détection des fuites Des services d’assistance flexibles sont disponibles pour l’installation et la maintenance, avec des options de retour le jour même

Caractéristiques

L’encombrement compact permet des déploiements en rangée Raccordements d’alimentation et de retour de liquide par le haut ou par le bas Filtre intégré de 50microns Grand écran tactile couleur réactif de 7pouces Contrôle précis de la température pour éliminer les chocs thermiques pour les CPU et les GPU du serveur Surveillance intelligente du débit avec fonctions d’alarme Conception de tuyauterie en boucle fermée avec détection intégrée des fuites Emplacements de remplissage et de vidange facilement accessibles La conception innovante en acier inoxydable et les raccords hygiéniques contribuent à garantir l’intégrité du réseau de fluide secondaire

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation