The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert HPF, Climatiseur monobloc

Le Liebert HPF est une unité extrêmement flexible disponible en différentes configurations de soufflage: vers le bas, vers le haut ou déplacement.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

Solution compacte et facile à installer avec réfrigérant R410A inclus
 Système Freecooling minimisant les coûts d’exploitation : Notre solution permet de réaliser de plus grandes économies d’énergie avec le système freecooling direct utilisant l’air froid extérieur comme source principale de refroidissement.
 Soutenu par le meilleur niveau de service et d’assistance de l’industrie : Installation rapide et aisée. Tous les composants sont facilement accessibles par l’avant ce qui simplifie la maintenance et l’entretien. L’entretien est réalisé par des techniciens formés en usine qui garantissent une assistance technique 24h/24 et 7 jours/7.

Caractéristiques

 Alimentation 48 V DC pour une disponibilité élevée : L’alimentation 48 V DC garantit un refroidissement d’urgence et répond aux besoins spécifiques des armoires télécoms
 Régulation intelligente garantissant un contrôle efficace de l’unité : Avec 16 armoires en simultané : pour bénéficier des modes autonome, rotation et cascade. L’écran en option mémorise les 200 derniers événements, ce qui améliore les fonctions de collecte des données.
 Ventilateur de l’évaporateur avec EC Fan en option pour une plus grande efficacité énergétique : Pression statique disponible (ESP) élevée pour une adaptation supérieure aux différentes configurations et applications sur site. La nouvelle génération de ventilateurs EC installés dans le Liebert HPF augmente considérablement l’efficacité globale de l’unité.
 Compresseur avec régulation de la puissance frigorifique : S’adapte avec précision à la charge thermique et économise de l’énergie. La capacité de modulation du compresseur et le détendeur électronique permettent le refroidissement continu, pour garantir le contrôle précis de la température ambiante.
 Option de surveillance à distance pour l’optimisation en temps réel de l’infrastructure : L’option d’interface de communication Hirolink-i permet à Liebert HPF de gérer l’infrastructure (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™), ainsi que la compatibilité avec les protocoles clients tiers, tels que MODBUS, SNMP, BACNET. L’interface utilise les réseaux Ethernet, RS-485 et MSTP pour surveiller et gérer un large éventail de paramètres de fonctionnement, d’alarmes et de notifications.
 Trois configurations de soufflage d’air, afin de fournir le débit nécessaire à l’endroit voulu : Le Liebert HPF est une unité extrêmement flexible, disponible en différentes configurations de soufflage ce qui en fait le système idéal pour les configurations de site les plus variées: soufflage inversé, soufflage vers le haut ou déplacement.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation