Vertiv™ Power Insight
Vertiv™ Power Insight améliore le rendement, protège les équipements critiques et augmente la visibilité de vos onduleurs et rPDU. C’est un logiciel web conçu pour les utilisateurs disposant d’une infrastructure distribuée et devant gérer plusieurs dispositifs. Simple à installer et à utiliser, il offre une interface unique pour jusqu’à 100 onduleurs et rPDU. Intégration transparente avec VMware vCenter permettant une surveillance et un contrôle de l’hôte et des machines virtuelles (VM) sur un seul écran, y compris l’arrêt et la migration de machines virtuelles (vMotion) et du badge VMware.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Vertiv™ Power Insight
Vertiv™ Power Insight améliore le rendement, protège les équipements critiques et augmente la visibilité de vos onduleurs et rPDU. C’est un logiciel web conçu pour les utilisateurs disposant d’une infrastructure distribuée et devant gérer plusieurs dispositifs. Simple à installer et à utiliser, il offre une interface unique pour jusqu’à 100 onduleurs et rPDU. Intégration transparente avec VMware vCenter permettant une surveillance et un contrôle de l’hôte et des machines virtuelles (VM) sur un seul écran, y compris l’arrêt et la migration de machines virtuelles (vMotion) et du badge VMware.
Avantages

Caractéristiques


Caractéristiques
Vertiv™ Power Insight peut être installé sur une machine 64 bits avec des prérequis systèmes réduits de 8 Go de mémoire, un CPU 4 cœurs et un espace disque dur libre de 256 Go pour le stockage des données historiques. Le navigateur recommandé à la fois pour les équipements de bureau et appareils mobiles est Google Chrome™ 55 ou version ultérieure. Les autres navigateurs de bureau supportés incluent Microsoft® Edge 38 ou version ultérieure, Internet Explorer® 11 et Firefox® 51 ou version ultérieure. Les systèmes d’exploitation supportés comprennent : Microsoft® Windows® 7 et 10 64 bits ; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 et 2019 64 bits ; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (avec interface graphique installée). L’Agent d’Automation (utilisé pour l’arrêt du serveur) supporte Microsoft® Windows® 7, 8.1 et 10 (32 bits et 64 bits), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Microsoft® Windows Server ® 2016 (64 bits), Window Server 2019 (64 bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (tout en 64 bits), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (64 bits). VMWare ESXi 5.5, 6.0 et 6.5 (64 bits) ne requiert pas l’installation de l’Agent d’Automation. VMware 7.0 est supporté avec le plug-in Vertiv™ Power Insight V2.4 et versions ultérieures.
Trouver votre Contact Région
Contacts Assistance Produits
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- Comment fonctionne Vertiv™ Power Insight ?
- A
- Vertiv™ Power Insight envoie des alertes en cas d’incident au niveau des dispositifs connectés et offre un moyen rapide d’arrêter les équipements IT en toute sécurité selon les paramètres configurés par l’utilisateur. En plus de fournir une vue exhaustive de vos onduleurs et rPDU, il permet également de suivre les dispositifs et de gérer les informations d’inventaire des dispositifs connectés.
- Q
- Quelle valeur offre-t-il ?
- A
- Vertiv™ Power Insight prolonge la durée de vie des dispositifs connectés et augmente la valeur de vos investissements en matériel informatique. Les alertes par e-mail, SMS ou sur l’écran vous informent en cas d’incident. L’arrêt contrôlé du serveur permet de réduire les dommages matériels ainsi que les interruptions d’activité en arrêtant les dispositifs progressivement en cas d’événement critique. Le logiciel élimine également le besoin d’ajouter manuellement des dispositifs, économisant ainsi un temps de configuration précieux.
- Q
- Combien de dispositifs seront supportés par Power Insight ?
- A
- À l’heure actuelle, Power Insight peut supporter jusqu’à 100 onduleurs et rPDU Vertiv.
- Q
- Est-ce qu’il offre la détection automatique pour mes dispositifs ?
- A
- Oui.
- Q
- Est-ce qu’il fournira un processus d’arrêt automatisé ?
- A
- Oui. Power Insight protégera vos serveurs et vos précieuses informations en cas de coupure de courant grâce à un processus d’arrêt automatisé et sécurisé.