ACS 8032MDDC Serial Console
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
ACS 8032MDDC Serial Console
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
- Product Overview
- Type
- Serial
- Ports entrée
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 7.0 lbs
- Poids (kg)
- 3.2 kgs
- Hauteur (mm)
- 1.75 in
- Hauteur (mm)
- 44.5 mm
- Largeur (mm)
- 17.25 in
- Largeur (mm)
- 438 mm
- Profondeur (mm)
- 9.5 in
- Profondeur (mm)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.
Trouver votre Contact Région
Contacts Assistance Produits
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- Combien de connexions de port série les consoles série Vertiv™ Avocent® ACS 8000 prennent-elles en charge ?
- A
- La gamme ACS 8000 se décline en différentes variantes, incluant : 8, 16, 32 et 48 ports série ainsi que 8 ports USB 2.0 polyvalents.
- Q
- Quels types/protocoles de série sont pris en charge par l’ACS 8000 ?
- A
- Les consoles série ACS sont équipées pour la prise en charge des protocoles RS-232, RS-485, RS-422 via RJ-45 et USB 2.0 sur les connecteurs de type A.
- Q
- Comment se connecter à l’ACS 8000 et le gérer ?
- A
- L’accès in-band et out-of-band (avec basculement de réseau) est pris en charge via (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) ports SFP fibre Gigabit, un modem analogique v.92 facultatif et/ou un modem cellulaire 4G/LTE externe. Le dispositif fournit une interface utilisateur basée sur navigateur web et un port console local pour les commandes CLI et Linux Shell.
- Q
- L’ACS 8000 peut-il être utilisé pour gérer les PDU et les onduleurs?
- A
- Oui, l’ACS 8000 détecte et prend automatiquement en charge les ASIonduleurs Liebert GXT4, ainsi que les PDU en rack Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan et Eaton.
- Q
- Comment l’ACS 8000 fournit-il un accès sécurisé ?
- A
- Les utilisateurs sont authentifiés à l’aide de TACACS+, RADIUS, LDAP/AD ou par authentification locale. Le dispositif comprend également un pare-feu intégré avec des listes de contrôle d’accès (ACL).