Quick Access
Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Consoles série
ACS 8032DDC Serial Console
Quick Access
Caractéristiques
Technical Specifications
ACS 8032DDC Serial Console
- Product Overview
- Type
- Serial
- Ports entrée
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 0
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 7.0 lbs
- Poids (kg)
- 3.2 kgs
- Hauteur (mm)
- 1.75 in
- Hauteur (mm)
- 44.5 mm
- Largeur (mm)
- 17.25 in
- Largeur (mm)
- 438 mm
- Profondeur (mm)
- 9.5 in
- Profondeur (mm)
- 241 mm
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.
ACS 8032DDC Serial Console
Garantie : Garantie usine avec couverture complète de 2 ans - Garantie étendue facultative disponible
Avantages
Caractéristiques
Trouver votre Contact Région
Contacts Assistance Produits
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- Combien de connexions de port série les consoles série Vertiv™ Avocent® ACS 8000 prennent-elles en charge ?
- A
- La gamme ACS 8000 se décline en différentes variantes, incluant : 8, 16, 32 et 48 ports série ainsi que 8 ports USB 2.0 polyvalents.
- Q
- Quels types/protocoles de série sont pris en charge par l’ACS 8000 ?
- A
- Les consoles série ACS sont équipées pour la prise en charge des protocoles RS-232, RS-485, RS-422 via RJ-45 et USB 2.0 sur les connecteurs de type A.
- Q
- Comment se connecter à l’ACS 8000 et le gérer ?
- A
- L’accès in-band et out-of-band (avec basculement de réseau) est pris en charge via (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) ports SFP fibre Gigabit, un modem analogique v.92 facultatif et/ou un modem cellulaire 4G/LTE externe. Le dispositif fournit une interface utilisateur basée sur navigateur web et un port console local pour les commandes CLI et Linux Shell.
- Q
- L’ACS 8000 peut-il être utilisé pour gérer les PDU et les onduleurs?
- A
- Oui, l’ACS 8000 détecte et prend automatiquement en charge les ASIonduleurs Liebert GXT4, ainsi que les PDU en rack Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan et Eaton.
- Q
- Comment l’ACS 8000 fournit-il un accès sécurisé ?
- A
- Les utilisateurs sont authentifiés à l’aide de TACACS+, RADIUS, LDAP/AD ou par authentification locale. Le dispositif comprend également un pare-feu intégré avec des listes de contrôle d’accès (ACL).