The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port

Le Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM reste la solution KVM requise pour accéder aux données confidentielles et non confidentielles. Grâce à un tout nouveau connecteur de port vidéo universel, le KVM prend en charge un ensemble de connexions vidéo DP, HDMI et DVI-D sans adaptateurs. Cybex™ Secure MultiViewer peut être utilisé dans un scénario d’affichage simple ou double écran avec jusqu’à 16 ordinateurs sur un seul écran et des fonctionnalités comme mosaïque, fenêtrage et écran tactile, et des fonctions telles que mise à l’échelle, image incrustée (PIP) ou disposition personnalisée.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure
Avantages clés
 Visualisez simultanément plusieurs ordinateurs sur un seul écran.
Capacité d’interagir avec divers degrés de sécurité sur un seul écran.
Avec le CNS, les transitions clavier et souris se font de manière transparente lorsque vous maintenez la touche CTRL gauche et déplacez le curseur au-delà des limites de la fenêtre.
Interaction directe avec n’importe quelle application grâce à des fonctionnalités d’écran tactile.
Lecteurs de cartes à puce (CAC) ou biométriques pour une authentification sur plusieurs ordinateurs sécurisés*
Garantie: Garantie usine de 3 ans avec couverture complète - Garantie prolongée en option disponible

Avantages

 Affichez les informations de plusieurs ordinateurs isolés sur un seul écran.
Les fonctionnalités d’affichage à double tête offrent à l’utilisateur une visibilité des ordinateurs sur deux écrans en mode dupliqué ou étendu.
Fournit aux utilisateurs des options flexibles de disposition d’écran multiple : mosaïque, mise à l’échelle, PIP ou personnalisée
Bloquez les périphériques USB non autorisés tout en permettant la commutation sécurisée de cartes à puce et de dispositifs biométriques entre ordinateurs.
Connecteurs vidéo universels pour prise en charge des formats DP, HDMI et DVI-D sans adaptateur
Étiquettes holographiques inviolables garantissant que le matériel n’a pas été touché
Améliore la capacité multitâche en maintenant plusieurs systèmes critiques dans le champ de vision de l’utilisateur.
Indication d’état du verrouillage du clavier à l’avant du commutateur MultiViewer

Caractéristiques

Flux de données unidirectionnel au niveau du clavier, de la souris, de la vidéo et de l’audio.
Les ports de commutateur isolés fournissent des chemins de traitement séparé vers chaque système.
La vidéo supporte jusqu’à UHD 4K à 30 Hz
Options de disposition d’écran/fenêtre flexibles sans décalage
La commutation KVM sécurisée permet une interaction avec plusieurs ordinateurs de différents niveaux de sécurité sur un seul ou double écran.
Fonctionnalité Cursor Navigation Switching (CNS) : permet de basculer le contrôle clavier et souris entre les ordinateurs lorsque vous maintenez la touche CTRL gauche et déplacez le curseur au-delà des limites de la fenêtre.
Prise en charge d’écran tactile
Connecteurs vidéo universels : prise en charge HDMI ou DP sur le même port d’entrée vidéo physique 
Lecteurs de cartes à puce (CAC) ou biométriques pour une authentification sur plusieurs ordinateurs sécurisés (modèles 4 et 8 ports)
Élimine le besoin de plusieurs périphériques matériels, tels que les écrans, claviers et souris.
Configuration et utilisation simplifiées

Le Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM est la solution idéale pour les environnements où la surveillance et la gestion de plusieurs ordinateurs actifs, couvrant divers degrés de données sécurisées, sont requises et où les utilisateurs ont besoin de fonctionnalités de gestion de fenêtres pour une plus grande facilité d’utilisation. Le MultiViewer, disponible en modèles à 4, 8 ou 16 ports, permet à chaque ordinateur connecté d’être affiché simultanément dans des fenêtres séparées sur un seul écran. Les fenêtres peuvent être disposées en mosaïque ou en image incrustée (PIP) et être mises à l’échelle ou personnalisées. Le MultiViewer fournit une deuxième sortie d’affichage de console pour diviser les fenêtres en deux affichages. De plus, la fonction Cursor Navigation Switching (CNS) permet aux utilisateurs de passer d’un ordinateur à l’autre en toute transparence en appuyant simplement sur la touche CTRL gauche tout en déplaçant la souris entre les fenêtres.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation