The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix

The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Administration
  • Santé
Garantie: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
(4) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
(8) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
(4) DVI-I dual-link   (2) DVI-I dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
(4) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
(4) HDMI 1.4   (2) HDMI 1.4   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
(8) DVI-I, dual-link   (2) DVI-I, dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
(8) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  

Avantages

Independently switched display connections - situational awareness of any two connected systems
Hardware-based peripheral isolation loads all firmware on ROM with no keyboard buffering or memory
Dedicated Peripheral Port permits a secure connection to external USB devices, including CAC smart card readers, fingerprint readers, and face recognition devices  

Caractéristiques

Certified to NIAP Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, version 3.0
Use for two monitors, or pair with Vertiv™ extension technology to send to a central display
Always-on active anti-tampering system
Unidirectional Optical Data Diodes assure USB peripheral isolation enabling data flow from devices to host only  

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation