Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Garantie: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableCaractéristiques
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Voir plus d’informations produits | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Voir plus d’informations produits | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
- Cybex SCKM120/140/145 Secure Desktop KM Switches
- Vertiv Critical Decisions Desktop KM Switches Avocent Brochure
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Achieve New Levels of Desktop Security, Control and Productivity Vertiv Cybex Secure Desktop KVM Switching Solutions Brochure
- Vertiv™ Cybex™ Secure KM Switch Data Sheet (AV-11436)
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.