The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Geist™ Temperature, Humidity, Dew Point Sensor

Temperature, humidity, and dew point sensor. Includes a supplementary input for daisy-chaining additional sensors. Various sensor lengths available. Compatible with Vertiv™ Geist™ rPDUs and Environmental Monitors.

Trouver un contact commercial
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Services professionnels
  • Télécommunication
  • Transport
  • Défense, aéronautique et missiles
Garantie: Vertiv™ Geist™ Environmental Sensors come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Temperature, humidity, and dew point sensor used to monitor critical environments. Various sensor lengths available.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
GTHD Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
Temperature, Humidity, Dew Point Sensor   Cable Length: 10ft/ 3m   Plug-n-Play Sensor  
GTHD-50 Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
Temperature, Humidity, Dew Point Sensor   Cable Length: 50ft / 15.2m   Plug-n-Play Sensor  

Avantages

Protect critical IT infrastructure by strategically monitoring data center, server room and network closet environments.
Ideal for monitoring temperature, humidity, and dew point across a row of racks. 
Receive alerts when user-defined thresholds are breached to avoid downtime.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.

Caractéristiques

Simple installation and configuration on Vertiv™ Geist™  Environmental Monitors and rPDUs.
Connects to a Vertiv™ Geist™ Environmental Monitor or rPDU via Plug-n-Play sensor port.
Daisy-chain sensors together to simplify installation and cable management
Access real time sensor data from the secure web interface and receive alerts via Email, SNMP, or Email-to-SMS.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

Q
How accurate is my temperature sensor?
A
It is accurate to +/- 0.5°C.
Q
Can I place an offset on the sensor to compensate for the heat?
A
You can set a temperature offset for the internal sensor on the Sensors/Overview page. You will need to be logged in as an admin user and select the Wrench Icon next to the Device Label.
Q
What are the most popular remote sensors?
A
Remote Temperature for monitoring "hot" spots and other trouble areas Water Sensor to check for water leaks Door Contact Sensor to see if a door is open Remote temperature / air flow / humidity for ensuring the proper environment Climate monitoring in remote locations.
Q
What is the difference between analog and digital sensors?
A
Analog sensors connect through the analog inputs. These sensors are either a dry contact or provide a 0 to 5VDC signal. On the Web interface, they show up as "IO" sensors and have a value 0 to 99. Digital sensors connect to digital input ports and communicate through a serial protocol. These are also referred to as Plug-n-Play, Remote, or External sensors. Digital sensors are auto-detected by the climate monitor. Measurements from these devices are graphed and report in the appropriate units.
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation