The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv Geist Environmental Monitors

Vertiv Geist Environmental Monitors come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Fabrication
  • Santé
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Services professionnels
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: Vertiv Geist Environmental Monitors come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Vertiv Geist Environmental Monitors include on-board temperature, humidity, and dew point sensors. Additional Plug-n-Play and Dry Contact/ 0-5V sensor capacity enables users to deploy a comprehensive and cost-effective environmental monitoring solution to minimize risks to critical infrastructure.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Watchdog 15
Environmental Monitor   AC 100-240V, 50/60Hz   2 Plug-n-Play  
Watchdog 100-UK
Environmental Monitor   AC 100-240V, 50/60Hz   2 Plug-n-Play and 4 Dry Contact / 0-5VDC  

Avantages

Protect critical IT infrastructure by strategically monitoring data center, server room and network closet environments. 
View real time sensor data from a secure web interface and receive alerts via Email, SNMP, or Email-to-SMS. 
Receive alerts of out-of-range conditions to ensure they are addressed before resulting in downtime. 
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration. 

Caractéristiques

On-board temperature, humidity, and dew point sensor. 
Add additional sensors to expand the monitoring capabilities. 
Simple to install and configure, requires no special software other than a standard web browser. 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

Q
Why do I have an alarm showing tripped even though the current value is below the threshold?
A
Each alarm has a 1-unit hysteresis built-in to help limit nuisance alarms. This means that a value must change by 1 unit before the alarm will clear. For example, if there is a temperature alarm set with a high trip of 75F, the value must fall below 74F before the alarm will actually clear. A clear delay will need to be set and configured on the that alarm.
Q
How can I re-order the sensor OIDs on a Watchdog device?
A
To change the order in which sensors are mapped to an OID the user will need to unplug all sensors from the device and wait 1-2 minutes until they show unplugged on the web interface (will read unavailable at first). After they show unplugged, check the "remove all unplugged devices" box and then click the save changes button. After a couple minutes they can begin reconnecting sensors in the order you would like them in.
Q
My Watchdog 15 is showing a higher temperature than what my thermostat is showing.
A
In still air environments the onboard sensor is susceptible to higher temperature readings due to circuit board heating. With that, air temperatures in a room are rarely, if ever, uniform throughout the space, due to convection currents, relative proximity to sources of heat and cold air, and other thermal effects. Our Watchdog products have an internal temperature offset that you can adjust to compensate for board heating. This is found by selecting the Configuration Wrench in Sensors-Overview.
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation