The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Geist™ Analog-to-Digital Converter

Analog to digital converter provides the ability to connect a dry contact, 0-10V, or 4-20mA sensor to a Plug-n-Play sensor port. Various sensor lengths available. Compatible with Vertiv™ Geist™ rPDUs and Environmental Monitors.

Trouver un contact commercial
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Services professionnels
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: Vertiv™ Geist™ Environmental Sensors come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Analog to digital converter provides the ability to connect a dry contact or 0-10V sensor to a Plug-n-Play sensor port. Various sensor lengths available.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
A2D-10 Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
Dry contact or 0-10V sensor converter   Cable Length: 10ft / 3m   Plug-n-Play Sensor  
A2D-50 Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
Dry contact or 0-10V sensor converter   Cable Length: 50ft / 15.2m   Plug-n-Play Sensor  

Avantages

Protect critical IT infrastructure by strategically monitoring data center, server room and network closet environments.
Connect a Dry Contact or 0-10V sensor to a Vertiv™ Geist™
Environmental Monitor or rPDU Plug-n-Play sensor port. 
 

Caractéristiques

Unit measurements are configurable for different sensor options.
Daisy-chain capable to simplify installation and cable management. 
Simple installation and configuration on Vertiv™ Geist™
Environmental Monitors and rPDUs. 
 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

Q
What are the most popular remote sensors?
A
Remote Temperature for monitoring "hot" spots and other trouble areas. Water Sensor to check for water leaks. Door Contact Sensor to see if a door is open. Remote temperature / air flow / humidity for ensuring the proper environment. Climate monitoring in remote locations.
Q
What is the difference between analog and digital sensors?
A
Analog sensors connect through the analog inputs. These sensors are either a dry contact or provide a 0 to 5VDC signal. On the Web interface, they show up as "IO" sensors and have a value 0 to 99. Digital sensors connect to digital input ports and communicate through a serial protocol. These are also referred to as Plug-n-Play, Remote, or External sensors. Digital sensors are auto-detected by the climate monitor. Measurements from these devices are graphed and report in the appropriate units.
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation