The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Liebert RCM4 Contact Closure Alarm Panel

This panel displays customized alarm indication for any dry contact input from environmental, power and UPS systems, including Liebert units. This remote system continuously surveys your most critical support equipment and instantly alerts you to alarm conditions. The unit monitors up to four digital inputs.

Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Manufacturing
  • Telecom
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Avantages

Quick identification of alarm conditions
Easily installed, with removable screw terminal connectors to simplify set-up of monitored points.

Caractéristiques

Customized alarm messages
Automatic system reset when incoming alarms are correlated
Four-point contact closure monitor
Four point monitor for any combination of environmental, power, and UPS systems, or other dry contact inputs
Powered by 24 Volts AC or DC, 6 VA amp — optional 120 VAC to 24 VAC transformer

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation