Liebert IntelliSlot Unity Communications Cards
Provides Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications. Provides a communication interface to Trellis, LIFE Services, Liebert Nform, and third-party building and network management applications.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Administration
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Liebert IntelliSlot Unity Communications Cards
Provides Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications. Provides a communication interface to Trellis, LIFE Services, Liebert Nform, and third-party building and network management applications.
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Administration
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Caractéristiques
Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.
Liebert IntelliSlot Unity Communications Interface Card provides Trellis, LIFE Services and Liebert Nform enablement as well as Web access, environmental sensor data, and third-party customer protocols for Vertiv equipment. The cards employ Ethernet and RS-485 networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.
|
Vertiv™ Liebert® IS-Unity Communications Card
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unity Communication Cards | IntelliSlot Port in device | Web (HTTP/HTTPS) | 7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption | RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor | 1.45 | 2.97 | 5.2 | 0.4 |
| Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
- Liebert® IntelliSlot™ Card API User Guide SL-70969
- Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ Modbus and BACnet Protocols Reference Guide SL-28170
- Vertiv™ Liebert® IS-UNITY-DP User Manual for Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate
- Vertiv™ BACnet Protocol Implementation Conformance Statement Reference Guide SL-52647
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.
Trouver votre Contact Région
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- Can I obtain a list of the supported SNMP Traps and parameters from the card?
- A
- Yes, once SNMP is enabled on the card the SNMP data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
- Q
- How many SNMP Trap targets can I configure in the Liebert IntelliSlot Unity Card?
- A
- 20
- Q
- Can I obtain a list of the supported Modbus and BACnet data from the card?
- A
- Yes, once Modbus and/or BACnet is enabled on the card the enabled protocol data available from the managed device is available on the Download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
- Q
- Is the Liebert IntelliSlot Unity Card hot-swappable?
- A
- Yes, you will not be required to shutdown your equipment to install this card.
- Q
- What Vertiv products are supported by the IS-UNITY-DP and IS-UNITY-LIFE cards?
- A
- Most UPS and Thermal Management products - see the Unity User Manual for the complete list.