The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card

The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP.

Trouver un contact commercial Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication

Avantages

Quick, real-time view of parametric data and system statuses.
Prompt alarm notification for fast event resolution.
Know environmental conditions of your data center for informed, efficient decision making.
Flexible communication regardless of device protocol.
Peace of mind knowing data is transported in a secure manner.
Save time configuring and updating firmware on managed devices.

Caractéristiques

Provides web access to the installed devices via popular web browsers-Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari.
Provides alarm notifications via email and text messaging.
Supports environmental monitoring via Liebert® SN Sensors for temperature, humidity, leak detection, doors and contact closures.
Supports third-party protocols for building and network management applications for status and alarms via SNMP and Modbus TCP.
Enables Vertiv software tools and services, including Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE Services.
Supports high-speed file transfer to managed devices for firmware and configuration updates.
HTTPS messages and web access encryption with installable customer provided certificates.
Options for SNMP v3 authentication support (none, MD5 or SHA), privacy support (none, DES or AES) and Traps.

Managing disparate systems within the data center can be challenging. With responsibilities to know the conditions of your facility at all times, keeping track of all that data may require accessing multiple systems or even performing manual, time consuming data tracking. The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card provides remote centralized monitoring connectivity to building management systems (BMS) that use SNMP. It provides web access, data via SNMP for Vertiv equipment and environmental sensors. The RDU101 employs Ethernet networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

Q
Can I obtain a list of the supported SNMP Traps and parameters from the card?
A
Yes, once SNMP is enabled on the card the SNMP data available from the managed device is available on the download menu display from the managed device tab. Consult the User Manual for more details.
Q
How many SNMP Trap targets can I configure in the Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card?
A
20
Q
Is the Liebert® IntelliSlot™ RDU101 Communications Card hot-swappable?
A
Yes, you will not be required to shut down your equipment to install this card.
Q
What Vertiv products are supported by the RDU101 card?
A
GXT5 UPS
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation