The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Albér DMA35 Series Digital Storage Battery Hydrometers

The DMA35 is a handheld, stand-alone digital density meter suitable for use in demanding industrial environments.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Telecom
Garantie: One year limited warranty against defects in material and workmanship

Avantages

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
Accurate, handheld, digital density meter suitable for use in demanding industrial environments.
Measure and record Specific Gravity Units and Temperature in less than 5 seconds
Automatically compensates the specific gravity for fluid temperature.
Designed to be used on all manufacturers “wet” cells through corner withdrawal tubes or vent caps.

Caractéristiques

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Serial as well as Infrared data transfer to PC or Cellcorder for consolidation of test data
The DMA35 with data logging interface stores up to eight strings of readings (256 readings perstring) of specific gravity and acid temperature and download s formatted data to a Cellcorder or a PC for use with the Alber Battery Analysis Software
Measure and record SGU/Temp in less than 5 seconds.
One hand operation - physical dimensions, 5.5” x 5.4” x 1” and weight of only 13 ounces.
Automatically compensates the specific gravity for fluid temperature.
Splash proof membrane keypad.
If required, all moving parts are field replaceable by the user in 5 seconds.
Can be used on all manufacturers "wet" cells through corner withdrawal tubes or vent caps. 

The DMA35CRT includes a CRT module used for data transfer to a PC or an Alber Cellcorder. It includes both an infrared interface for communication with the new CRT400 and CRT300 Cellcorders and a serial interface for a PC or the CLC200. PC software is included with this model.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation