Cybex SC680 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC680 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Cybex SC680 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC680 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garantie: Three-Year WarrantyAvantages
Caractéristiques
- Product Overview
- Résolution vidéo
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 10.1W (120V), 10.4W (240V)
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 50° C)
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 6 lbs
- Poids (kg)
- 2.7 kgs
- Hauteur (mm)
- 1.7 in
- Hauteur (mm)
- 43.2 mm
- Largeur (mm)
- 17 in
- Largeur (mm)
- 431.8 mm
- Profondeur (mm)
- 9.2 mm
- Profondeur (mm)
- 233.7 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.