Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 3 lbs
- Poids (kg)
- 1.4 kgs
- Hauteur (mm)
- 1 in
- Hauteur (mm)
- 28 mm
- Largeur (mm)
- 13.7 in
- Largeur (mm)
- 342 mm
- Profondeur (mm)
- 5 in
- Profondeur (mm)
- 125 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.