The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent SVKM 120 KM Switch

​The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.​

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garantie: 2 years, extended warranties available

Avantages

Increase productivity with simultaneous access to all required information via cursor navigation switching.
Reduce cost with access to multiple systems using a single keyboard and mouse.
Support the mobile worker with instant access to mobile and USB device data and a high-speed mobile charging port.
Simplify work with ability to copy and paste data between systems.

Caractéristiques

Cursor navigation switching lets users switch control between systems by simply moving the mouse cursor from one display monitor to another. Both audio and keyboard follow the cursor from one computer to the next.
Instant mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.
Independent audio and USB switching gives users the ability to freeze audio and USB devices to a specific channel so these feeds are maintained as the cursor switches between system monitors.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
High-speed mobile device charging port provides a quick way to charge mobile phones and other devices.
Pre-set display configurations are easily modified for specific environments with a user-friendly administrator tool, enabling flexible assignment of USB devices for each user. 

The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously. The KM allows users to view information on up to two different systems. Each system can support up to four connected displays for a total of up eight monitors. With Cursor Navigation Switching the user can interact with each system by simply moving the cursor from one display to another.

Avocent SVKM 120 KM Switch
Power Description
Power Supply(s)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
.88 lbs
Poids (kg)
.4 kgs
Hauteur (mm)
1 in
Hauteur (mm)
28 mm
Largeur (mm)
7 ins
Largeur (mm)
117 mm
Profondeur (mm)
2.4 ins
Profondeur (mm)
61 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation