Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Government
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Transportation
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
- Government
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Transportation
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
Caractéristiques
Caractéristiques
- Product Overview
- Ports entrée
- USB-B x 1
- Ports sortie
- Speaker & Mi
- Connexion vidéo
- 1 x DVI-I
- Résolution vidéo
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 0 to 45ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 1.4 lbs
- Poids (kg)
- 0.64 kg
- Hauteur (mm)
- 1.21 in
- Hauteur (mm)
- 30.73 mm
- Largeur (mm)
- 4.75 in
- Largeur (mm)
- 120.65 mm
- Profondeur (mm)
- 6.20 in
- Profondeur (mm)
- 157.48 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.