Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Vertiv Avocent HMX8000 KVM basé sur IP fournit un accès à plusieurs ordinateurs via une infrastructure réseau IP standard, permettant aux utilisateurs de partager des ressources informatiques. Il fournit une qualité vidéo 4K via une connexion à fibre optique unique ou d’un double écran 4K avec une connexion fibre optique supplémentaire. Le système est idéal pour les applications nécessitant une haute résolution et une latence zéro, telles que la diffusion, le montage en production ou tout environnement collaboratif. Ce prolongateur KVM basé sur IP permet de stocker à distance le matériel informatique loin des postes de travail utilisateur dans des environnements sécurisés et à température contrôlée. Conçu pour améliorer la productivité et réduire les coûts informatiques, le système fournit de puissants outils administratifs et un contrôle de la gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité de l’image.
- Product Overview
- Type
- HPKVM
- Ports entrée
- 5X USB Type A
- Ports sortie
- Speaker & Mic
- Connexion vidéo
- 2X Display Port
- Résolution vidéo
- 4K @ 60 Hz (4096*2160)
- Graphic Mode
- Extension Distance
- See Manual
- Power Description
- Power Supply(s)
- External 12VDC, 5A
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
- USB ports
- 5X USB Type A
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 0 to 50 C / 32 to 122 F
- Humidity
- 10-90% non-condensing
- Storage Temperature
- 0 to 60 C / 32 to 140 F
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 4 lbs
- Poids (kg)
- 1.8 kgs
- Hauteur (mm)
- 8.3 in
- Hauteur (mm)
- 210 mm
- Largeur (mm)
- 8.5 in
- Largeur (mm)
- 215 mm
- Profondeur (mm)
- 1.6 in
- Profondeur (mm)
- 40 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000/6500 Extender System and HMX Advanced Manager Rack Mount Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 High Performance KVM Extender System QIG
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000, 6000 and 8000 Series High Performance KVM Extenders Network Recommendations Technical Note
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.