The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Plate-forme de Gestion Vertiv™ Avocent® ADX MP1000

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
L’expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités en un seul dispositif Une architecture entièrement numérique pour des déploiements flexibles et évolutifs La Gestion la plus exhaustive des dispositifs IT Une technologie fiable et sécurisée supportant plus de 100 utilisateurs simultanés Une architecture commune basée sur des normes, des plate-formes et des API ouvertes
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Avantages

Gestion et contrôle simplifiés de l’infrastructure virtuelle et physique à travers les équipements Entreprise et Edge Accès sécurisé et contrôlable aux appareils des opérateurs IT Améliorez le rendement lors des modifications aux appareils IT Conçue pour être évolutive afin de passer facilement d’une petite à une grande structure Réduisez les interruptions de service grâce à un accès à distance disponible en permanence

Caractéristiques

Découvrez les appareils et équipements IT, les processeurs de service et les machines virtuelles HTML5 Viewerpour les sessions KVM et VM Affichez les métriques SP, la commande SP et les mises à jour de firmware Partage de session Mises à jour et configuration groupées, gestion du firmware AD/LDAP, Autorisations API RESTful + SDK

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Plate-forme de Gestion Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Graphic Mode
Humidity
10-80% Relative Humidity with 29° C max dew point
Power Supply(s)
Dual
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G Ports
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
Température de fonctionnement
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Physical Characteristics
Poids (kg)
29.98 lbs
Poids (kg)
13.6 kgs
Hauteur (mm)
2.5 in
Hauteur (mm)
42.8 mm
Largeur (mm)
17.08 in
Largeur (mm)
434 mm
Profondeur (mm)
3.5 in
Profondeur (mm)
596 mm
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 to -65° C (-40 to -149° F)

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation