The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD

L’appareil Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHDfournit aux utilisateurs un accès à distance aux serveurs avec une résolution vidéo 4K. Offrez à vos employés les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes en leur fournissant un accès rapide et transparent aux applications confidentielles sur site et à d’autres applications d’entreprise, en augmentant leur productivité tout en réduisant leur charge de travail.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
L’expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités en un seul dispositif
Une architecture entièrement numérique pour des déploiements flexibles et évolutifs
La Gestion la plus exhaustive des dispositifs IT
Une technologie fiable et sécurisée supportant plus de 100 utilisateurs simultanés
Une architecture commune basée sur des normes, des plate-formes et des API ouvertes 
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: 2 ans de garantie standard

Avantages

Productivité accrue en permettant l’accès à distance et le télétravail
Évolutif afin de répondre aux divers besoins de connectivité et de résolution
Flexibilité opérationnelle accrue grâce à l’USB-C natif
Simplifie le développement et les cycles de test  

Caractéristiques

KVM 4K adressable par IP
4K (3840 x 2160) à 30 Hz, 1920 x 1200 à 60 Hz
Couleurs 24 bits pour une expérience utilisateur optimale
Câble de connexion USB-C
Alimentation PoE via le port LAN1
Démarrage sécurisé
Port LAN2 pour une connectivité au processeur de service
Adaptateurs vidéo pour HDMI, DP et MiniDP
Connexions série via MicroUSB  

Vertiv™ Avocent® ADX Platform repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent ADX Platform offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les dispositifs d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des appareils IT et limite ainsi les risques de sécurité. Avec Avocent ADX MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration avec des API. Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux appareils, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateur sans besoin de matériel supplémentaire. Avec l’Avocent® ADX RM1048, vous pouvez connecter divers appareils IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire afin de répondre à votre demande numérique. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM fournit un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.

Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
Physical Characteristics
Poids (kg)
.73 lbs
Poids (kg)
.332 kgs
Hauteur (mm)
1.6 in
Hauteur (mm)
.44 mm
Largeur (mm)
4.1 in
Largeur (mm)
105 mm
Profondeur (mm)
6.6 in
Profondeur (mm)
168 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation