The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution

Vertiv™ Avocent® DSView® repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent DSView offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution sur le marché.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
L’expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités en un seul dispositif
Une architecture entièrement numérique pour des déploiements flexibles et évolutifs
La Gestion la plus exhaustive des dispositifs IT
Une technologie fiable et sécurisée supportant plus de 100 utilisateurs simultanés
Une architecture commune basée sur des normes, des plate-formes et des API ouvertes 
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: 2 ans de garantie standard

Vertiv™ Avocent® DSView® repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent DSView offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les dispositifs d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des appareils IT et limite ainsi les risques de sécurité. Avec Avocent MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration avec des API. Le Vertiv™ Avocent® Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux appareils, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateur sans besoin de matériel supplémentaire. Avec l’Avocent® RM1048, vous pouvez connecter divers appareils IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire afin de répondre à votre demande numérique. Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM fournit un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Plate-forme de Gestion Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Digital Infrastructure   2 x USB, 1 x Management   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Dispositif Série
Infrastructure Numérique   1 1G (PoE), 2 RJ45, 2 USB, 1 port d’alimentation   1 x port d’alimentation   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
          1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX KVM IP 4K IPUHD
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Infrastructure Numérique   Connectivité SP 2 x 10/100 mb 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1 900 x 1 200 @30 Hz, couleur 16 bits   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  

Avantages

Gestion et contrôle simplifiés de l’infrastructure virtuelle et physique
Accès sécurisé et contrôlable aux appareils pour les opérateurs IT
Amélioration du rendement des modifications apportées aux appareils IT
Réduction des coûts grâce à la consolidation IP, au PoE et à l’automatisation via les API
Amélioration de l’évolutivité avec divers appareils variés et un nombre plus élevé de sessions à distance.
Plateforme fiable pour répondre à vos exigences de sécurité, de fiabilité et de bande passante élevée
Productivité accrue pour l’accès à distance et le télétravail
Évolutif afin de répondre aux divers besoins de connectivité et de résolution
Accès sécurisé aux appareils à distance 

Caractéristiques

Une architecture commune avec une plateforme et des API ouvertes
Des déploiements flexibles et évolutifs
Sécurité à plusieurs niveaux pour les utilisateurs et les équipements
USB-C natif pour répondre aux tendances IT
Dispositif KVM 4K adressable par IP
Mises à jour centralisées des firmwares limitant les risques de sécurité 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation