The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R Extender KVM

Avocent® LV5520T est le dernier extender KVM de la gamme de produits haute performance Avocent®. Associé à l’Avocent LV5520R, l’Avocent LV5520T est un extender KVM haute performance point à point avec un affichage couleur 24 bits sur un double écran jusqu’à 4K à 60 Hz.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel

Avantages

4K à 60 Hz : la nouvelle technologie s’ajuste automatiquement pour offrir une vidéo de haute qualité jusqu’à 4K/60 sur les extenders à simple et double écran.
Améliorer la productivité et la fonctionnalité : profitez de la lecture avant et arrière grâce aux ports USB 2.0 haute vitesse transparents en vous connectant aux tablettes, manettes de commandes, webcams, imprimantes et plus encore.

Caractéristiques

Zéro configuration : connectez-vous facilement à divers dispositifs en évitant les difficultés de la configuration manuelle.
Option fibre ou cuivre : connectez l’émetteur et le récepteur à l’aide d’un seul câble en cuivre ou en fibre optique. Élargissez la distance et la bande passante de l’extender KVM jusqu’à 4 km grâce à l’option de câble à fibre optique.
Vraie émulation USB 2.0 (double écran) : l’émulation USB du dispositif garantit le démarrage de l’ordinateur même si la Rx est déconnectée et permet un fonctionnement sur PC double.

Avocent® LV5520T est le dernier extender KVM de la gamme de produits haute performance Avocent®. Associé à l’Avocent LV5520R, l’Avocent LV5520T est un extender KVM haute performance point à point avec un affichage couleur 24 bits sur un double écran jusqu’à 4K à 60 Hz. Il offre aux utilisateurs un accès en temps réel, une clarté haute résolution et une sortie vidéo de port console local. L’Avocent LV5520T se connecte soit via une liaison cuivre, soit via une liaison en fibre optique et est doté d’un indicateur LED qui affiche la qualité de la connexion de la liaison.

Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R Extender KVM
Product Overview
Connexion vidéo
4 LED d’état tricolores, 2 sorties DisplayPort
Interfaces/Ports
USB ports
4 ports USB 2.0 pleine vitesse type A
Physical Characteristics
Poids (kg)
2.73 lbs
Poids (kg)
1.24 kg
Hauteur (mm)
1.54 in
Hauteur (mm)
39 mm
Largeur (mm)
7.32 in
Largeur (mm)
186 mm
Profondeur (mm)
5.83 in
Profondeur (mm)
148 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation