Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R Extender KVM
Avocent® LV5500T est le dernier extender KVM de la gamme de produits haute performance Avocent®. Associé à l’Avocent LV5500R, l’Avocent LV5500T est un extender KVM haute performance point à point avec un affichage couleur 24 bits sur un simple écran jusqu’à 4K à 60 Hz.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R Extender KVM
Avocent® LV5500T est le dernier extender KVM de la gamme de produits haute performance Avocent®. Associé à l’Avocent LV5500R, l’Avocent LV5500T est un extender KVM haute performance point à point avec un affichage couleur 24 bits sur un simple écran jusqu’à 4K à 60 Hz.
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Avocent® LV5500T est le dernier extender KVM de la gamme de produits haute performance Avocent®. L’Avocent LV5500T est doté d’une performance fiable et d’une gestion EDID intelligente. Associé à l’Avocent LV5500R, l’Avocent LV5500T est un extender KVM haute performance point à point avec un affichage couleur 24 bits sur un simple écran jusqu’à 4K à 60 Hz. Augmentez la sécurité de votre entreprise avec des fichiers de mise à niveau signés et des mises à jour de firmwares à l’aide d’une seule clé USB. Il offre aux utilisateurs un accès en temps réel, une clarté haute résolution et une sortie vidéo de port console locale. L’Avocent LV5500T se connecte soit via une liaison cuivre, soit via une liaison en fibre optique et est doté d’un indicateur LED qui affiche la qualité de la connexion de la liaison.
- Product Overview
- Connexion vidéo
- DisplayPort à 4 LED d’état tricolores
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 2.84 lbs
- Poids (kg)
- 1.29 kg
- Hauteur (mm)
- 1.54 in
- Hauteur (mm)
- 39 mm
- Largeur (mm)
- 7.32 in
- Largeur (mm)
- 186 mm
- Profondeur (mm)
- 5.83 in
- Profondeur (mm)
- 148 mm
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.