The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Gamme d’extenders KVM Avocent® LV5500 / Avocent® LV5520

Vertiv™ Avocent® LV5500/Avocent® LV5520 sont des extenders KVM à simple et double écran (clavier, vidéo, souris) offrant un accès à distance à plusieurs équipements sur un réseau IP existant. L’Avocent LV5500/Avocent LV5520 fournit aux utilisateurs de la radiodiffusion, des centres de contrôle et d’autres secteurs nécessitant l’accès à plusieurs équipements sur IP, la capacité de dépasser les limites imposées par la distance, tout en offrant la vitesse et les images qu’ils requièrent pour être efficaces et efficients.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel

L’Avocent® LV5500 est un extender KVM haute performance à simple écran avec un affichage couleur 24 bits jusqu’à 4K à 60 Hz, et offre aux utilisateurs un accès en temps réel, une clarté haute résolution et une sortie vidéo de port console local. L’Avocent LV5520 est un extender KVM haute performance point à point à double écran avec un affichage couleur 24 bits jusqu’à 4K à 60Hz, et une émulation USB 2.0 rapide ainsi qu’un audio HD et analogique.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R Extender KVM
4 LED d’état tricolores, 2 sorties DisplayPort   1.54 in   7.32 in   5.83 in   2.73 lbs  
Avocent® LV5500T/Avocent® LV5500R Extender KVM
DisplayPort à 4 LED d’état tricolores   1.54 in   7.32 in   5.83 in   2.84 lbs  

Avantages

4K à 60 Hz - La nouvelle technologie s’ajuste automatiquement pour offrir une résolution de vidéo supérieure jusqu’à 4K/60 sur les extenders KVM à simple et double écran.
Améliorer la productivité et la fonctionnalité - Profitez de la capacité avant et arrière grâce aux ports USB 2.0 haute vitesse transparents en vous connectant aux tablettes, manettes de commandes, webcams, imprimantes et plus encore.
Zéro configuration - Connectez-vous simplement à divers équipements en évitant les difficultés de la configuration manuelle.

Caractéristiques

·Option fibre optique ou cuivre - Connectez l’émetteur et le récepteur à l’aide d’un seul câble fibre ou cuivre. Prolongez la distance et la bande passante de l’extender KVM jusqu’à 4 km grâce à l’option de câble à fibre optique.
Passage de port local (simple écran) - Permet l’accès simultané à la même machine pour maximum deux utilisateurs, locaux et distants.
Vraie émulation USB 2.0 (double écran) - L’émulation USB du dispositif garantit le démarrage de l’ordinateur même si la Rx est déconnectée et permet un fonctionnement sur PC double.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation