Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager est un dispositif conçu pour gérer l’infrastructure IT et repose sur une architecture commune sécurisée pouvant évoluer de l’entreprise au Edge.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager est un dispositif conçu pour gérer l’infrastructure IT et repose sur une architecture commune sécurisée pouvant évoluer de l’entreprise au Edge.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
Avantages

Caractéristiques
Caractéristiques
Vertiv™ Avocent® ADX Platform repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux configurations Edge. Avocent ADX Platform offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les dispositifs d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des appareils IT et limite ainsi les risques de sécurité. Avec Avocent ADX MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration avec des API. Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux appareils, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateur sans besoin de matériel supplémentaire. Avec l’Avocent® ADX RM1048, vous pouvez connecter divers appareils IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire afin de répondre à votre demande numérique. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM fournit un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 16.91 lbs
- Poids (kg)
- 7.67 kgs
- Hauteur (mm)
- 1.72 in
- Hauteur (mm)
- 43.7 mm
- Largeur (mm)
- 17.24 in
- Largeur (mm)
- 438 mm
- Profondeur (mm)
- 17.4 in
- Profondeur (mm)
- 442 mm
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.