Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Intégré dans Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, l’IPIQ est une solution KVM IP zéro U qui s’étend du Edge à l’Entreprise et simplifie l’accès à distance ainsi que le dépannage des équipements IT grâce à une résolution vidéo améliorée.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Intégré dans Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, l’IPIQ est une solution KVM IP zéro U qui s’étend du Edge à l’Entreprise et simplifie l’accès à distance ainsi que le dépannage des équipements IT grâce à une résolution vidéo améliorée.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux Edge. Avocent ADX Ecosystem offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos équipements comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les équipements d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des équipements IT et limite les risques de sécurité. Avec Avocent ADX MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration grâce à des API. Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux équipements, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateurs sans ajout de matériel. Avec l’Avocent® ADX RM1048, vous pouvez connecter divers dispositifs IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire pour répondre à vos exigences numériques. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM offre un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.
- Product Overview
- Type
- Infrastructure Numérique
- Ports
- Connectivité SP 2 x 10/100 mb 1 x VGA, 1 x USB
- Power
- 5V
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- .30 lbs
- Poids (kg)
- .136 kgs
- Hauteur (mm)
- .9 in
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.