The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port

Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch reste la solution KVM requise pour accéder aux données confidentielles et non confidentielles. Grâce à l’utilisation d’un tout nouveau port vidéo, l’Avocent® Standard MultiViewer KVM prend en charge soit un câble HDMI ou un câble DP standard lorsque le port vidéo d’entrée/cible dispose d’un connecteur universel. L’Avocent® Standard MultiViewer KVM peut être utilisé dans un scénario d’affichage simple ou double avec jusqu’à 16 ordinateurs sur un seul écran et des fonctionnalités telles que la mosaïque, le fenêtrage et l’écran tactile.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
Visualisez simultanément plusieurs ordinateurs sur un seul écran.
Capacité d’interagir avec différents ordinateurs sur un seul écran.
Avec le CNS, les transitions clavier et souris se font de manière transparente lorsque vous maintenez la touche CTRL gauche et déplacez le curseur au-delà des limites de la fenêtre.
Interaction directe avec n’importe quelle application grâce à des fonctionnalités d’écran tactile.
Lecteurs de cartes à puce (CAC) ou biométriques pour une authentification sur plusieurs ordinateurs sécurisés.
Garantie: Garantie usine de 3 ans avec couverture complète - Garantie prolongée en option disponible

Caractéristiques

 La facilité d’utilisation de MultiViewer rend la navigation entre plusieurs ordinateurs une expérience simple et intuitive.
L’Avocent Standard MultiViewer fonctionne avec HDMI et DP, offrant aux utilisateurs des options d’affichage flexibles.
Interagissez avec différents ordinateurs sur un seul écran, avec des lecteurs à puce (CAC) ou biométriques pour l’authentification sur plusieurs ordinateurs sécurisés.

Le système Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM est une nouvelle approche technologique des commutateurs KVM standard actuels. En fournissant une capacité de fenêtrage complète, chaque PC cible est affiché dans une fenêtre séparée et un écran/affichage tout-en-un. Avec une option double tête, l’Avocent® Standard MultiViewer offre à l’utilisateur l’accès à jusqu’à 8 ordinateurs que ce soit sur des écrans simples ou doubles. Grâce à la fonctionnalité Cursor Navigation Switching (CNS), ces mêmes utilisateurs peuvent passer rapidement et en toute transparence d’un domaine à l’autre avec une seule souris, permettant d’économiser du temps et de l’argent par une réduction des périphériques KVM.

SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Physical Characteristics
Poids (kg)
3.5 lbs
Poids (kg)
1.58 kgs
Hauteur (mm)
1.7 in
Hauteur (mm)
43.18 mm
Largeur (mm)
5.0 in
Largeur (mm)
127 mm
Profondeur (mm)
13.7 in
Profondeur (mm)
348.98 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation