The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Avocent SV 200 Series Desktop KVM Switches

Avocent Desktop KVM switches bring order to desktop chaos. Whether you have a business with limited IT resources or a department in a large organization, these KVM solutions simplify access to essential business systems. Each switch supports a wide range of peripherals and up to four different systems. By pushing a button, users gain instant access to multiple computers - all through a single monitor, keyboard and mouse.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Avocent® SV240DPH KVM Switch
1 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.0 lbs  
Avocent® SV2160DPH KVM Switch
1 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   3.5 in   8.8 in   17.2 in   10.8 lbs  
Avocent® SV220 KVM Switch
DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV220H KVM Switch
HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV240 KVM Switch
DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Avocent® SV220D KVM Switch
Display Port 1.2   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV240D KVM Switch
Display Port 1.2   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.7 in   13.7 in     3 lbs  
Avocent® SV240H KVM Switch
HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  

Avantages

With Avocent KVM switches, you can:
Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals 
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices 
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance  

Caractéristiques

Access from two to four computers using a single keyboard, monitor and mouse
Managed copy and paste of files and text between sources
Mobile High-Definition Link (available on 4-port HDMI models) enables viewing of media from mobile devices on connected HDMI monitors 
Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources
Easily switch audio and USB 3.0 (select models) peripherals independently of KVM
Three USB 3.0 ports on the front of the 240 KVMs enable easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high speed charging of mobile devices  

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation