The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv VR Rack

Standardisez vos déploiements partout et rendez-les opérationnels plus rapidement avec le Vertiv VR Rack. Le rack supporte divers équipements : serveurs, dispositifs de stockage, commutateurs, routeurs, PDU, onduleurs, serveurs de port console et commutateurs KVM. Le Vertiv VR Rack est compatible avec les environnements à haute densité pour répondre à vos besoins critiques - à mesure qu’ils évoluent. Ce rack vous apporte la flexibilité recherchée et s’installe facilement.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: La garantie standard de 3 ans avec protection en option de 5 ans disponible pour le rack protège l’ensemble de votre système afin de vous offrir une tranquillité d’esprit totale.

Tous les Vertiv VR Rack sont livrés avec des clés et un kit de fixation comprenant 50 vis et écrous-cage M6, un outil de montage d’écrou-cage, une protection latérale pour l’entrée de câbles du panneau supérieur, une clé L T30/Phillips et un tournevis d’extension T30. Tous les modèles sont équipés d’une porte avant simple verrouillable perforée à 77%, de portes arrières doubles verrouillables perforées à 77%, de 2 pairs de panneaux latéraux divisés verrouillables, d’un capot supérieur d’entrée de câbles haute densité (2000 câbles Cat 6), de 2 jeux de rails EIA 19 po et de 2 supports pleine hauteur de gestion/montage de câbles/PDU en rack (un par côté). Le Vertiv VR Rack est équipé de roulettes peu encombrantes et de pieds réglables ainsi que de supports de couplage et de supports d’ancrage.

Avantages

Le Vertiv VR Rack offre une solution de rack haut de gamme pour tous vos déploiements de systèmes IT. 
Livraison rapide répondant à l’exigence de rapidité du déploiement
Supporte l’ensemble de l’équipement du rack et est doté d’une profondeur utilisable supplémentaire de 2,5 po
Gamme complète d’accessoires, y compris du matériel de gestion des câbles et du débit d’air, des étagères, des poignées et des supports de fixation 
Montage sans outil facilitant l’installation, le réglage et l’entretien de l’équipement 

Caractéristiques

Disponible en 8 dimensions standard
Profondeur des rails de 19 po entièrement réglable
Portes perforées à 77% et charnières de chaque côté
Deux supports pour PDU/gestion de câbles avec profondeur et hauteur entièrement réglables montés dans l’espace zéro-U avec montage sans outil des racks PDU
Hauteur de châssis 42U permettant au rack monté sur roulettes de passer à travers les portes standard
Couplage externe simple permettant un couplage métrique ou sur un centre 24 po
Panneaux latéraux divisés équipés d’un seul loquet de verrouillage par claquement facilitant la dépose/l’installation 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation