Rack serveur compact Vertiv Knürr SMA
Le rack compact Vertiv Knürr smaract est un châssis 19" innovant et pratique à l'encombrement extrêmement faible, et qui est à la fois très polyvalent et efficace. Dans le même temps, il bénéficie d'options d'intégration facile et d'expansion modulaire, pour produire un très large éventail de solutions spécialisées. Ses applications types sont les supermarchés, les magasins, les cabinets médicaux, etc.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Incendie / Alarme / Sécurité
- Administration
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Rack serveur compact Vertiv Knürr SMA
Le rack compact Vertiv Knürr smaract est un châssis 19" innovant et pratique à l'encombrement extrêmement faible, et qui est à la fois très polyvalent et efficace. Dans le même temps, il bénéficie d'options d'intégration facile et d'expansion modulaire, pour produire un très large éventail de solutions spécialisées. Ses applications types sont les supermarchés, les magasins, les cabinets médicaux, etc.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Incendie / Alarme / Sécurité
- Administration
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Caractéristiques
Le Vertiv Knürr SMA représente un concept complet innovant et pratique avec un encombrement réduit. Flexibilité de haut niveau et haute performance Il bénéficie d'options d'intégration facile est évolutif à tout Moment et permet la mise en place de nombreuses solutions spécifiques.
Avantages
L'accès par tous les côtés permet de gagner du temps, notamment pour l'intégration des composants et la maintenance
Le concept innovant de châssis réduit son poids et les nouvelles montants triangulaires assurent une grande stabilité
Offre suffisamment d'espace sur les côtés pour le câblage
Parfaitement préparé pour un câblage simple et sans ambiguïté
Flexibilité grâce à l'intégration de la
technologie 19"
4 hauteurs au choix : 9U à 24U
Caractéristiques
– Aluminium extrudé
– Pièce d'angle en aluminium moulé
– Capots : tôle d'acier, revêtement poudré
– Hauteur : 9 U à 24 U (1 U = 44,45 mm)
– Largeur : 482,6 mm (19")
– Profondeurs : 900 / 1000 mm
– Plage de dégagement de 75 mm à l'avant
– 82 % de la surface de base peut être utilisée comme espace d'installation et d'acheminement des câbles
– Fixe, sur pieds de réglage
– Mobile, sur roulettes avec butée
– 2000 N statique
– IP 20
– Sécurité conforme à EN 50298
et EN 60950
– Câblage et mise à la terre de protection
conforme à DIN VDE 0701-1
– Test de vibration conforme à
MIL-STD 810 E
– Test de vibration et de choc conforme à DIN EN 300019-2-2
– Test IP conforme à DIN EN 60529.
– Composants plastiques conformes à UL94 V-0
Rack de base, poli
Surface visible du châssis avec revêtement poudré en :
RAL 7035 gris clair ou
RAL 7021 gris foncé
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.