The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv Knürr Rack Locking Systems

This Vertiv Knürr Rack Locking Systems is a mechanical locking solution providing access control for your data center racks and cabinets. It ensures the security of your enclosures through centralized management software. On-site technicians receive visual alerts and alarms from the multi-colored LEDs on the swinghandles to show authorized and unauthorized access attempts

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Fire/Alarm/Security

- Two-part hardware design Swing handle and control unit. - Visualization Multicolored status LED - Optional Reader For 125 kHz transponders (HID 26 bit system), alternatively 13.56 MHz (MIFARE) Reader - Power supply 12 V ± 10 % (DC) via low voltage socket - Standby current (system ready) 40 mA (DC) - Max. current consumption (with connector tightening) 440 mA (DC) - Managed version with Door contact - Temperature range -20°C – +70°C

Avantages

Helps to implement security policies Simple, unmanaged solution help to integrate into existing locking infrastructure Managed solution offer high security option as there are 4 eyes principles and 2-factor-authentification and log access to a data base.

Caractéristiques

Managed Soultion with Admin Suite Software Two-part hardware design MLR Handle and MLR Connection Box Visualization Status LED Housing Interface unit, plastic housing can be fixed with screws and/or the optional mounting set or self-adhesive pad Power supply 12 V DC ± 10 % Standby current (system ready) 40 mA (DC) Max. current consumption (with connector tightening) 410 mA (DC)
Operating mode 100 % ED Operating time Max. 3 seconds Contact output 250 V AC, 2 A
Installation position Vertical
Connection type Screw clamps, 2.5mm2 Connecting cable (reader - handle electronics) 8-pole, 350 cm, UL stranded wire AWG 26, one side with gated RJ45 plug, one side with crimped JST ZH connector ZHR-8 Temperature range -20°C – +70°C

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation