Rack serveur Vertiv Knürr MIR2
Vertiv Knürr® MIR2, grand classique des racks innovants, se démarque depuis longtemps par la satisfaction sans faille de nos clients. Bénéficiant du grand savoir-faire de Vertiv dans un large éventail d’applications, Miracel2 s’adapte aujourd’hui aux applications serveur et réseau. Rack serveur universelle Vertiv Knürr® MIR2 19" pour emplacement fixe ou utilisation mobile dans les datacenters.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Data Center/Colocation/Hosting
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Fire/Alarm/Security
- Government
- Telecom
Rack serveur Vertiv Knürr MIR2
Vertiv Knürr® MIR2, grand classique des racks innovants, se démarque depuis longtemps par la satisfaction sans faille de nos clients. Bénéficiant du grand savoir-faire de Vertiv dans un large éventail d’applications, Miracel2 s’adapte aujourd’hui aux applications serveur et réseau. Rack serveur universelle Vertiv Knürr® MIR2 19" pour emplacement fixe ou utilisation mobile dans les datacenters.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Construction and Engineering
- Fire/Alarm/Security
- Government
- Telecom
Caractéristiques
Vertiv Knürr® MIR2 représente une amélioration conséquente du rack légendaire Knürr Miracel®. Le rack innovant Knürr Miracel®2 a été conçu pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et à celles de demain.
Avantages
Caractéristiques
– Aluminium extrudé
– Pièce d’angle en aluminium moulé
– Boîtier: tôle d’acier galvanisé
– Portes: tôle d’acier Dimensions d’installationconformes à CEI60297-1 et CEI60297-2
– Hauteur: 42U /47U
– Largeur: 482,6mm (19") Espace disponible
– Plage de dégagement de 80mm à l’avant, espace libre pouvant aller jusqu’à 215mm
– Charnière interne: 130° pour les suites: 160° pour les racks monoblocs
– Charnière externe: 180° pour les racks autonomes et ensemble de racks Option d’installation
– Fixe, sur pieds de réglage
– Mobile avec montage sur roulettes et pieds de réglage Charge nominale statique
– 8000N (version fixe)
– 4000N (version mobile) Testsselon le modèle
– Tests de mise à la terre et du conducteur conformes à DIN EN60950.
– IP20 conforme à la norme EN 60529 Finition / Couleur
Rack de base: poli.
Surface visible du châssis avec revêtement poudre en:
RAL 7021 gris foncé ou
RAL 7035 gris clair
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.