Rack réseau Vertiv Knürr MIR2
Vertiv Knürr® MIR2, grand classique des racks innovants, se démarque depuis longtemps par la satisfaction sans tâche de nos clients. Bénéficiant du grand savoir-faire de Vertiv dans un large éventail d’applications, Miracel2 s’adapte aujourd’hui aux applications serveur et réseau. L'armoire réseau offre suffisamment d’espace entre les étagères 19" et la paroi et permet également l’installation de PDUs et de composants de gestion des câbles.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Incendie / Alarme / Sécurité
- Administration
- Télécommunication
Rack réseau Vertiv Knürr MIR2
Vertiv Knürr® MIR2, grand classique des racks innovants, se démarque depuis longtemps par la satisfaction sans tâche de nos clients. Bénéficiant du grand savoir-faire de Vertiv dans un large éventail d’applications, Miracel2 s’adapte aujourd’hui aux applications serveur et réseau. L'armoire réseau offre suffisamment d’espace entre les étagères 19" et la paroi et permet également l’installation de PDUs et de composants de gestion des câbles.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Incendie / Alarme / Sécurité
- Administration
- Télécommunication
Caractéristiques
VERTIV Knürr® MIR2 représente une amélioration significative du rack légendaire Knürr Miracel®. Le rack innovant Knürr Miracel® 2 a été conçu pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et à celles de demain.
Avantages
Caractéristiques
– Aluminium extrudé
– Pièce d’angle en aluminium moulé
– Boîtier : tôle d’acier galvanisé
– Portes : tôle d’acier
– Hauteur : 42 U / 47 U (1 U = 44,45 mm)
– Largeur : 482,6 mm (19")
– Plage de dégagement de 80 mm à l’avant, espace libre pouvant aller jusqu’à 215 mm
– Charnière interne : 130° pour les suites : 160° pour les racks autonomes
– Charnière externe : 180° pour les racks autonomes ou ensembles de racks
– Fixe, sur pieds de réglage
– Mobile avec montage sur roulettes et pieds de réglage
– 8000 N (version fixe)
– 4000 N (version mobile)
– Tests de mise à la terre et du conducteur conformes à DIN EN 60950.
– IP20 conforme à la norme EN 60529
Rack de base, poli
Surfaces apparentes de l’armoire
à revêtement poudré en :
RAL 7021 gris foncé ou
RAL 7035 gris clair
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.