Rack Vertiv Knürr MIR IP54
Le Knürr® DCM IP54 est un rack spécialement conçu pour protèger votre équipement des débris, de la poussière et de l’eau. Cette version du système de rack Knürr est conçue pour les applications en milieu industriel et en usine. Elle est complètement fermée et offre un niveau de sécurité de IP54.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
- Construction et ingénierie
- Incendie / Alarme / Sécurité
Rack Vertiv Knürr MIR IP54
Le Knürr® DCM IP54 est un rack spécialement conçu pour protèger votre équipement des débris, de la poussière et de l’eau. Cette version du système de rack Knürr est conçue pour les applications en milieu industriel et en usine. Elle est complètement fermée et offre un niveau de sécurité de IP54.
- Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
- Construction et ingénierie
- Incendie / Alarme / Sécurité
Avantages
Évolutif et flexible grâce à l’intégration des montures 19" et de la technologie de mesure
Gestion du câblage avec un encombrement minimal. Adaptable aux exigences du site d’installation
sélection du système de gestion de câblage parmi un large éventail de composants accessoires
Technologie éprouvée basée
sur des montants en aluminium pour
une flexibilité et une stabilité élevée avec un faible
poids, pour simplifier considérablement la manutention et l’installation
Caractéristiques
– Pour les composants conformes à IEC 297-3
– Angle d’ouverture de porte, 180°
– Pour l’installation de composants 19" à l’avant et à l’arrière
– Avant 73 mm
– 5000 N statique
– IP 54
– Mise à la terre conforme à la norme VDE 0100 T 540
– Test de vibration conforme à la norme MIL-STD 810 E
– Test IP conforme aux normes DIN 40 050 / CEI 529
– Rack de base, aluminium extrudé, poli
– Pièce de coin, aluminium moulé, poli
– Capots, tôle d’acier zingué, revêtement poudré
– Montants 19", tôle d’acier, zinguée
– Surfaces apparentes des capots,
RAL 7035 gris clair
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.